Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für GL66 Mild Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

GL66 Mild Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure

Industrielle Standards:

UL 508A listed; Type 12; File No. E61997; cUL Listed per CSA C22. 2 No. 94; Type 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 12 CSA, File No. 42186: Type 12 IEC/EN62262 IK9 IEC 60529, IP55 IEC 62208
Artikel auswählen modify product

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

Das GL66 Wandgehäuse wurde besonders für den vielfältigen Einsatz in der Industrie entwickelt und bietet optimalen Schutz von elektrischen- und elektronischen Komponenten. Das Gehäuse verfügt über viele praktische Details, eine Vielzahl von Zubehör und bietet deshalb für fast alle Anwendungen eine Lösung. Alle Wandgehäuse verfügen über einen nach außen gewölbten Flansch, um so zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gehäuse eindringen.

Application:

  • Automotive
  • Packaging
  • Material handling
  • Tool and machine
  • Lieferumfang:

  • Enclosure with hinged door
  • Gland plate(s), supplied loose (for items with gland plate)
  • Mounting plate, supplied loose (for items with mounting plate)
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Eigenschaften:

  • Hinged cover type is designed for automation and control devices
  • Three-point locking system
  • Quarter-turn latch with 3 mm double-bit insert
  • Furnished hardware kit includes solid washers for wallmounting, key, hole plugs
  • Spezifikationen:

  • Mild steel solution with doors thickness 2,0 mm and body thickness 1,5 or 2,0 mm
  • Seamless, foam-in-place gasket
  • Grounding studs system
  • Solution with gland plate
  • Weatherproof paint available on request
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Material Size (HxWxD) Product Material Material Finish Mounting Plate Included
    Katalognummer Material Size (HxWxD) Product Material Material Finish Mounting Plate Included
    GL66 MS HC 800H1000W210D 800 x 1000 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 800H1000W210D 800 x 1000 x 210 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 800H1000W300D 800 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1000H1000W300D 1000 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1000H1000W300D 1000 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1200H1000W300D 1200 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1200H1000W300D 1200 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1200H1000W400D 1200 x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1200H1000W400D 1200 x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1200H1200W400D 1200 x 1200 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1200H1200W400D 1200 x 1200 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1400H1000W300D 1400 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1400H1000W300D 1400 x 1000 x 300 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES
    GL66 MS HC 1400H1000W400D 1400 x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 NO
    GL66 MS HC 1400H1000W400D 1400x 1000 x 400 Mild Steel Steel LtGray RAL7035 YES