Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für GL66 Mild Steel Hinge Cover Wall-Mount Enclosure in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

GL66 Mild Steel Hinge Cover Wall-Mount Enclosure

Finish:

  • RAL 7035 Lt. Gray
  • Material:

  • Mild Steel
  • Industrielle Standards:

    UL 508A listed; Type 4, 12; File No. E61997; cUL Listed per CSA C22. 2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13 CSA, File No. 42186: Type 4, 12 IEC/EN62262 IK9 IEC 60529, IP66 IEC 62208
    Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Das GL66 Wandgehäuse wurde besonders für den vielfältigen Einsatz in der Industrie entwickelt und bietet optimalen Schutz von elektrischen- und elektronischen Komponenten. Das Gehäuse verfügt über viele praktische Details, eine Vielzahl von Zubehör und bietet deshalb für fast alle Anwendungen eine Lösung. Alle Wandgehäuse verfügen über einen nach außen gewölbten Flansch, um so zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gehäuse eindringen.

    Application:

  • Automotive
  • Packaging
  • Material handling
  • Tool and machine
  • Lieferumfang:

  • Enclosure with hinged door
  • Gland plate(s), supplied loose (for items with gland plate)
  • Mounting plate, supplied loose (for items with mounting plate)
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Eigenschaften:

  • Reversible right-to-left, side-hinged door with simple, easy to-remove and install hinge pins
  • 210 degree opening door that is easily removed by pulling clip-style hinge pins
  • Quarter-turn latch with 3 mm double-bit insert
  • Furnished hardware kit includes solid washers for wallmounting, key, hole plugs
  • Spezifikationen:

  • Mild steel construction with doors thickness 1,5 to 2,0 mm and body thickness 1,2 or 1,5 mm
  • External formed body flange
  • Seamless foam-in-place gasket
  • Grounding studs system
  • Conductive panel available integrated as an option or as an accessory
  • Solution with gland plate
  • Weatherproof paint available on request
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Size (HxWxD) Mounting Plate Included Gland Plate Included
    Katalognummer Size (HxWxD) Mounting Plate Included Gland Plate Included
    300 x 300 x 210 NO YES
    300 x 300 x 210 YES YES
    300 x 400 x 210 NO YES
    300 x 400 x 210 YES YES
    400 x 300 x 210 NO YES
    400 x 300 x 210 YES YES
    400 x 400 x 210 NO YES
    400 x 400 x 210 YES YES
    400 x 600 x 210 NO YES
    400 x 600 x 210 YES YES
    400 x 600 x 350 NO YES
    400 x 600 x 350 YES YES
    500 x 400 x 210 NO YES
    500 x 400 x 210 YES YES
    500 x 500 x 210 NO YES
    500 x 500 x 210 YES YES
    500 x 500 x 300 NO YES
    500 x 500 x 300 YES YES
    600 x 400 x 210 NO YES
    600 x 400 x 210 YES YES
    600 x 400 x 350 NO YES
    600 x 400 x 350 YES YES
    600 x 600 x 210 NO YES
    600 x 600 x 210 YES YES
    600 x 600 x 250 NO YES
    600 x 600 x 250 YES YES
    600 x 600 x 350 NO YES
    600 x 600 x 350 YES YES
    600 x 800 x 300 NO YES
    600 x 800 x 300 YES YES
    700 x 500 x 250 NO YES
    700 x 500 x 250 YES YES
    800 x 400 x 300 NO YES
    800 x 400 x 300 YES YES
    800 x 600 x 210 NO YES
    800 x 600 x 210 YES YES
    800 x 600 x 250 NO YES
    800 x 600 x 250 YES YES
    800 x 600 x 350 NO YES
    800 x 600 x 350 YES YES
    800 x 600 x 400 NO YES
    800 x 600 x 400 YES YES
    800 x 800 x 210 NO YES
    800 x 800 x 210 YES YES
    800 x 800 x 225 NO YES
    800 x 800 x 225 YES YES
    800 x 800 x 300 NO YES
    800 x 800 x 300 YES YES
    800 x1000 x 300 NO YES
    1000 x 600 x 250 NO YES
    1000 x 600 x 250 YES YES
    1000 x 600 x 400 NO YES
    1000 x 600 x 400 YES YES
    1000 x 800 x 300 NO YES
    1000 x 800 x 300 YES YES
    1000 x 800 x 400 NO YES
    1000 x 800 x 400 YES YES