Schließen

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.
- Startseite>
- Produkte>
- Wandgehäuse>
- GL66 Gland Plate

+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
[{
"catentry_id" : "3074457345616945823",
"Attributes" : { }
}]
Wählen Sie einen Artikel.
Close

Katalognummer | Material | Product Material | Material | Finish |
---|
Katalognummer | Material | Product Material | Material | Finish |
---|---|---|---|---|
GGP150260E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X260 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |
GGP150360E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X360 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |
GGP150460E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X460 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.
Keine Beschreibung verfügbar
Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
Katalognummer | Material | Product Material | Material | Finish |
---|
Katalognummer | Material | Product Material | Material | Finish |
---|---|---|---|---|
GGP150260E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X260 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |
GGP150360E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X360 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |
GGP150460E | GPL FOR GL66 HC SIZE 150X460 | Mild Steel | Steel | LtGray RAL7035 |
Übersicht
Kontakt
©
nVent. Alle Rechte vorbehalten |
Datenschutzrichtlinie |
Verkaufsbedingungen |Beschaffungsbedingungen |
Nutzungsbedingungen |
Cookie-Richtlinie |
Impressum |
Sitemap