Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für GL66 Türstreben in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

GL66 Türstreben

Artikel auswählen modify product

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

Türstreben für GL66 Gehäuse. Wird zur Befestigung von Zubehör an der Tür verwendet.

Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
 
Katalognummer Material Product Material Material Finish
Katalognummer Material Product Material Material Finish
Türstrebe für GL66 mit Tür, H 300MM Stahl Stahl verzinkt
Türstrebe für GL66 mit Tür, H 400MM Stahl Stahl verzinkt
Türstrebe für GL66 mit Tür, H 500MM Stahl Stahl verzinkt
Türstrebe für GL66 mit Tür, H 500MM Stahl Stahl verzinkt
Türstrebe für GL66 mit Tür, H 700MM Stahl Stahl verzinkt
Türstrebe für GL66 mit Tür, H 800MM Stahl Stahl verzinkt
Türstrebe für GL66 mit Tür, H 1000MM Stahl Stahl verzinkt
Türstrebe für GL66 mit Tür, H 1200MM Stahl Stahl verzinkt