Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Concept Panels in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Concept Panels

Bulletin Number:

  • CWP
  • CWY
  • DWDH2
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    These panels are taller and wider than corresponding NEMA-size panels. Metal panels are 14 or 12 gauge steel and painted white or have a conductive finish. They include a formed flange along any side that is longer than 22.20 in. (564 mm). Optional wood panels are made of 3/4-in. plywood, pre-cut and pre-drilled to install on panel mounting studs in the rear of the cabinet.

    Aufzeichnungen:

    Catalog number CP4230 is used on Concept disconnect enclosures.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Typ D mm E mm Gauge A mm B mm
    Katalognummer Typ D mm E mm Gauge A mm B mm
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Conductive 462 462 12 - -
    Steel 131 232 - - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 1778 762
    Steel 131 232 14 - -
    Steel 131 232 14 - -