Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Türarretierungssatz in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Türarretierungssatz

Bulletin Number:

  • A80
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Application:

    Designed for use on most standard nVent HOFFMAN Type 4 and 12 enclosures to secure the door in an open position. Enclosures must have a “B” dimension of 16.00 in. (406 mm) or more and a door which opens horizontally. Door Stop Kit is not intended for use on Concept window door enclosures, or enclosures configured with a swing-out panel or swing-out rack frame. Door stop kit is not intended for use in high-wind conditions.

    Eigenschaften:

  • Can be mounted at the top or bottom of the door opening
  • The angle of the door is easily adjusted by means of a wingnut
  • The stop arm slides neatly out of the way when the door is closed
  • Maintains UL/CSA Type 4, 4X, and 12 if properly installed in an nVent HOFFMAN enclosure
  • Spezifikationen:

  • All parts are plated mild steel
  • Includes stainless steel mounting screws and nylon washers
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Beschreibung Product Material Material Finish
    Katalognummer Beschreibung Product Material Material Finish
    Door Stop Kit Mild Steel Steel Zinc plated