Schrankkühl- und -heizlösungen

Produktliste
Produkte (  1 - 12 von 47  )
Zur nächsten Seite
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste
H2Omit-Entwässerungsstutzen
RoHS Flag: Yes

H2Omit Vent Drains allow accumulated water to drain out the bottom of an enclosure. The UL-approved vent drains also function as an air pressure equalizer, reducing the harmful effects of temperature-induced vacuums that could pull water and moisture into the enclosure.

Filterlüfter
Material: Plastic
RoHS Flag: Yes

Air Filtered Fan

Kompaktheizung ohne Lüfter

Kompaktheizung ohne Lüfter

Thermoelektrischer Entfeuchter H2Omit
RoHS Flag: Yes

The H2Omit Thermoelectric Dehumidifier removes moisture from the air within an enclosure, providing an inexpensive yet highly effective way to protect electronic and electrical components from condensation.

Luftaus-/-eintrittsfilter
RoHS Flag: Yes

hoffman; Luftaus-/-eintrittsfilter; Luftkühlung

Kompaktheizung mit Lüfter

Compact Heater With Fan

Lösungen aus Edelstahl für Druckausgleich
RoHS Flag: Yes
Faltenfilter IP55
RoHS Flag: Yes

Faltenfilter IP55; hoffman

Strahlungsheizung, Aluminium, ohne Lüfter

Radiator Heater, Aluminum, Without Fan

Lösungen für Druckausgleich
RoHS Flag: Yes
Ersatzfilter IP54
RoHS Flag: Yes

Ersatzfilter IP54

Tragschiene für Heizung

Tragschiene für Heizung

Zur nächsten Seite