Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für ProLine Window Doors in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

ProLine Window Doors

Finish:

  • RAL 7035 Lt. Gray
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Application:

    Window doors can be used on the front or rear of ProLine frames to provide viewing of electronic equipment. They have 130-degree hidden hinges and a flush bezel latch (PFBS) that operates a 3-point latching mechanism. Doors have a clear safety glass window.

    Eigenschaften:

  • Foam-in-place, urethane gaskets for door and window provide optimum sealing
  • Install easily on front or rear of enclosure frame; can be hinged on left or right
  • Fits only back of double-bay frame, front and back of single-bay frame
  • 6 mm thick window that provides maximum protection and viewing area
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Fits Enclosure Size mm Product Material
    Katalognummer Fits Enclosure Size mm Product Material
    1400 x 400 Mild Steel
    1600 x 600 Mild Steel
    1600 x 800 Mild Steel
    1800 x 600 Mild Steel
    1800 x 800 Mild Steel
    2000 x 600 Mild Steel
    2000 x 800 Mild Steel
    2200 x 600 Mild Steel
    2200 x 800 Mild Steel