Schließen

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.
- Startseite>
- Produkte>
- Modulare Industrieschränke>
- Türen und Griffe>
- Electrical Interlock

+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
[{
"catentry_id" : "3074457345616780137",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Industrielle Standards:
Wählen Sie einen Artikel.
Close

Katalognummer | A 120 V 60 Hz Normal Inrush | A 240 V 60 Hz Normal Inrush | A 480 V 60 Hz Normal Inrush | A 110 V 50 Hz Normal Inrush | A 220 V 50 Hz Normal Inrush | A 440 V 50 Hz Normal Inrush |
---|

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.
Anwendungen:
Spezifikationen:
Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
Katalognummer | A 120 V 60 Hz Normal Inrush | A 240 V 60 Hz Normal Inrush | A 480 V 60 Hz Normal Inrush | A 110 V 50 Hz Normal Inrush | A 220 V 50 Hz Normal Inrush | A 440 V 50 Hz Normal Inrush |
---|
Übersicht
Kontakt
©
nVent. Alle Rechte vorbehalten |
Datenschutzrichtlinie |
Verkaufsbedingungen |Beschaffungsbedingungen |
Nutzungsbedingungen |
Cookie-Richtlinie |
Impressum |
Sitemap