Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für ProLine 100-mm Plinth Base in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

ProLine 100-mm Plinth Base

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Die offenen Sockel werden unter einem Schrank montiert, damit ausreichend Platz für die Kabelzuführung von der Unterseite vorhanden ist. Ein offener Sockel besteht aus vier Eckstücken, die mit vier Zugangsklappen verbunden sind. Die Eckstücke sind aus Aluminiumdruckguss. Die Zugangsklappen bestehen aus 2,0 mm starkem Stahl und werden an den Eckstücken mit Schrauben angebracht. Die offenen Sockel sind mit einem schwarzen Strukturlack (RAL 9005) aus Polyesterpulver lackiert. Ihnen liegen alle erforderlichen Befestigungsteile bei.

    Beschreibung:

    Plinth Bases install under an enclosure to provide space for cables to enter from below. A Plinth Base consists of four corner supports connected to four access panels. The corner supports are cast aluminum. The access panels are 16 gauge steel and attach to the corner supports with screws. Plinth Bases are finished with RAL 9005 black textured polyester powder paint and include all necessary mounting hardware. Order a gland plate system to provide Type 12 protection when using a Plinth Base.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm Fits Frame B x C W mm D mm C mm
    Katalognummer A mm B mm Fits Frame B x C W mm D mm C mm
    400 500 400 x 500 399 459 -
    400 600 400 x 600 399 559 -
    100 600 600 x 400 599 359 400
    100 600 600 x 500 599 459 500
    100 600 600 x 600 599 559 600
    100 600 600 x 800 599 759 800
    100 800 800 x 400 799 359 400
    100 800 800 x 500 799 459 500
    100 800 800 x 600 799 559 600
    100 800 800 x 800 799 759 800
    100 1000 1000 x 500 999 459 400
    100 1000 1000 x 500 999 459 500
    100 1000 1000 x 600 999 559 600
    100 1000 1000 x 800 999 759 800
    100 1200 1200 x 400 1199 359 400
    100 1200 1200 x 500 1199 459 500
    100 1200 1200 x 600 1199 559 600
    100 1200 1200 x 800 1199 759 800