Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für ProLine Vented Top with Integral Fan Tray in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

ProLine Vented Top with Integral Fan Tray

Bulletin Number:

  • DPC
  • Industrielle Standards:

    UL Component Recognized; Type 1; File No. E61997 This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1. NEMA/EEMAC Type 1 IEC 60529, IP20
    Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    Vented Top with Integral Fan Tray provides a cooling/ventilation solution for electronic and networking applications. An integral fan tray with three pre-wired and mounted fans provides up to 200-300 CFM of exhaust. The deeper vented tops (500- through 800-mm deep) have integral fan trays with cutouts for mounting additional fans (see Additional Fans table). Accessory fan kits (consisting of three pre-wired fans) can be installed to provide additional airflow. Unused fan positions are provided with covers to prevent short-circuiting of airflow. Since the fan pulls air through the enclosure to cool equipment, an optional Inlet Vent (catalog number PPV32 or PPV32B) must be ordered separately. Vented tops are 16-gauge steel and finished with RAL 7035 light-gray textured polyester powder paint. EMC tops are finished with paint over plated 16-gauge surfaces. The vented top is designed to be used in place of a standard top. Bolts are provided to secure vented top to frame. The enclosure can
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm D mm Nennspannung W mm Typ Fits Frame Top B x C Beschreibung
    Katalognummer A mm B mm D mm Nennspannung W mm Typ Fits Frame Top B x C Beschreibung
    600 400 393 230 591 Steel 600 x 400 -
    600 500 493 230 591 Steel 600 x 500 -
    600 600 593 230 591 Steel 600 x 600 -
    600 800 793 230 591 Steel 600 x 800 -
    800 400 393 230 791 Steel 800 x 400 -
    800 500 493 230 791 Steel 800 x 500 -
    800 600 593 230 791 Steel 800 x 600 -
    800 800 793 115 792 Steel 800 x 800 -
    800 800 793 230 791 Steel 800 x 800 -
    - - - 230 - - - 3-fan kit