Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für ProLine Solid Sides in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

ProLine Solid Sides

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    <p>Mit den geschlossenen Seitenw&auml;nden werden die offenen Seiten eines Schrankgestells geschlossen. Diese W&auml;nde werden mit halbversenkten Schrauben am Schrankgestell befestigt. Zur leichteren Ausrichtung der Befestigungsschrauben werden entsprechende B&uuml;gel bereitgestellt. Die Seitenw&auml;nde sind mit einem lichtgrauen Strukturlack (RAL 7035) aus Polyesterpulver lackiert und mit zwei Erdungsbolzen sowie einer eingesch&auml;umten Dichtung versehen. Befestigungsteile liegen bei. Die geschlossenen Seitenw&auml;nde sind nicht als Trennwand zwischen angereihten Schr&auml;nken geeignet.&nbsp;</p>

    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm Gauge Typ H x W mm Fits Frame A x C
    Katalognummer A mm B mm Gauge Typ H x W mm Fits Frame A x C
    1400 500 16 Steel 1339 x 453 1400 x 500
    1400 600 16 Steel 1339 x 553 1400 x 600
    1400 800 16 Steel 1339 x 753 1400 x 800
    1600 500 16 Steel 1539 x 453 1600 x 500
    1600 600 16 Steel 1539 x 553 1600 x 600
    1600 800 16 Steel 1539 x 753 1600 x 800
    1800 400 16 Steel 1739 x 353 1800 x 400
    1800 500 16 Steel 1739 x 453 1800 x 500
    1800 600 16 Steel 1739 x 553 1800 x 600
    1800 800 16 Steel 1739 x 753 1800 x 800
    2000 400 16 Steel 1939 x 353 2000 x 400
    2000 500 16 Steel 1939 x 453 2000 x 500
    2000 600 16 Steel 1939 x 553 2000 x 600
    2000 800 16 Steel 1939 x 753 2000 x 800
    2200 500 16 Steel 2139 x 453 2200 x 500
    2200 600 16 Steel 2139 x 553 2200 x 600
    2200 800 16 Steel 2139 x 753 2200 x 800