Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Solid Covers in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Solid Covers

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    Use a Solid Cover on the front or rear of the enclosure frame as a substitute for a door. Solid covers attach to the enclosure frame with semi-flush screws and include hangers for easy alignment of cover screws. Covers are painted RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint (except stainless steel). EMC covers are finished with paint over plated surfaces. They include a foam-in-place urethane gasket and two ground studs. Mounting hardware is included.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm Gauge H x W mm Cover Type Fits Frame A x B Use on Opening
    Katalognummer A mm B mm Gauge H x W mm Cover Type Fits Frame A x B Use on Opening
    1400 600 16 1339 x 592 Steel 1400 x 600 -
    1400 800 14 1339 x 792 Steel 1400 x 800 -
    1600 600 16 1539 x 592 Steel 1600 x 600 -
    1600 800 14 1539 x 792 Steel 1600 x 800 -
    1800 400 16 1739 x 592 Steel 1800 x 600 Rear
    1800 600 16 1739 x 592 Steel 1800 x 600 -
    1800 800 14 1739 x 792 Steel 1800 x 800 -
    1800 1000 14 1739 x 992 Steel 1800 x 1000 -
    2000 400 16 1939 x 392 Steel 2000 x 400 -
    2000 600 16 1939 x 592 Steel 2000 x 600 -
    2000 800 14 1939 x 792 Steel 2000 x 800 -
    2000 1000 14 1939 x 992 Steel 2000 x 1000 -
    2200 600 16 2139 x 592 Steel 2200 x 600 -
    2200 800 14 2139 x 792 Steel 2200 x 800 -
    2200 1000 14 2139 x 992 Steel 2200 x 1000 -