Schließen

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.
- Startseite>
- Produkte>
- Modulare Industrieschränke>
- Seiten- und Rückwände, Dächer, Sockel und Zubehör>
- Replacement Filter Kit for Filtered Gland Plate

+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
[{
"catentry_id" : "3074457345616780204",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Wählen Sie einen Artikel.
Close

Katalognummer | A mm | B mm | Fits Frame B x C | Filter Size mm |
---|
Katalognummer | A mm | B mm | Fits Frame B x C | Filter Size mm |
---|---|---|---|---|
PFK4012 | 406 | 127 | 600 x 400 | 406 x 127 |
PFK4020 | - | - | 600 x 500, 600 x 600, 600 x 800,<br>1200 x 500, 1200 x 600, 1200 x 800 | 406 x 203 |
PFK5030 | - | - | 700 x 600, 700 x 800, 700 x 900 | 508 x 305 |
PFK6020 | 609 | 203 | 800 x 500, 800 x 600, 800 x 800, 800 x 900,<br>1600 x 500, 1600 x 600, 1600 x 800 | 609 x 203 |
PFK8120 | 813 | 203 | 1000 x 500, 1000 x 600, 1000 x 800 | 813 x 203 |

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.
Beschreibung:
Kit includes 12 disposable two-ply polyester replacement filters for filtered gland plates. Two filters are required for double-bay frames.
Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
Katalognummer | A mm | B mm | Fits Frame B x C | Filter Size mm |
---|
Katalognummer | A mm | B mm | Fits Frame B x C | Filter Size mm |
---|---|---|---|---|
PFK4012 | 406 | 127 | 600 x 400 | 406 x 127 |
PFK4020 | - | - | 600 x 500, 600 x 600, 600 x 800,<br>1200 x 500, 1200 x 600, 1200 x 800 | 406 x 203 |
PFK5030 | - | - | 700 x 600, 700 x 800, 700 x 900 | 508 x 305 |
PFK6020 | 609 | 203 | 800 x 500, 800 x 600, 800 x 800, 800 x 900,<br>1600 x 500, 1600 x 600, 1600 x 800 | 609 x 203 |
PFK8120 | 813 | 203 | 1000 x 500, 1000 x 600, 1000 x 800 | 813 x 203 |
Übersicht
Kontakt
©
nVent. Alle Rechte vorbehalten |
Datenschutzrichtlinie |
Verkaufsbedingungen |Beschaffungsbedingungen |
Nutzungsbedingungen |
Cookie-Richtlinie |
Impressum |
Sitemap