Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für ProLine Pagoda Exhaust Vents in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

ProLine Pagoda Exhaust Vents

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Application:

    Pagoda Exhaust Vents can be field-installed on any ProLine or ProLine G2 solid top to provide active enclosure cooling.

    Eigenschaften:

  • Axial fan and finger guard mounted in housing
  • Drip-protected, raised cover is removable from the inside of the enclosure
  • Spezifikationen:

  • 14-gauge (1.75 mm) steel
  • 115V or 230V versions with lead wires
  • 115V power cord option
  • Rated UL Type 1; installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1
  • Includes gasket and mounting hardware
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Beschreibung Volts Hz
    Katalognummer Beschreibung Volts Hz
    Leadwires 115 50/60
    Leadwires 230 50/60
    Power cord 115 -