Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Flanschplatte mit Kabeleinführung in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Flanschplatte mit Kabeleinführung

Bulletin Number:

  • P20
  • Industrielle Standards:

    UL Listed; Type 1 This component is rated UL Type 1. Installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1.
    Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    Fits all standard ProLine™ 100-mm Solid Base gland openings. Solid Base gland openings. Can be used in place of standard solid gland plates furnished with 100-mm Solid Base. Adjustable opening for cable entry is foam-lined to maintain a dust-tight seal. Cable Entry Plate is 14 gauge steel and finished with RAL 9005 textured black polyester powder paint.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer
    Katalognummer