Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Partial Swing-Out Rack Frame in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Partial Swing-Out Rack Frame

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Application:

    This 19-in. Rack Frame is used when a smaller, medium-duty swing-out frame is desired. Light-weight rack equipment fits nicely into this 800-mm tall swing-out frame, providing 90 degrees of rotation and increased accessibility.

    Eigenschaften:

  • Side hinge brackets are used to mount the swing frame, allowing free access above and below the swing frame
  • Used with any height enclosure and hinged on the right or left
  • Spezifikationen:

  • Furnished with hinges, two quarter-turn latches and mounting hardware
  • Furnished with hinges, two quarter-turn latches and mounting hardware
  • Complies with AN SI/EIA RS-310-D rack mounting standards: 1. Swing-Out Rack Frame assemblies are supplied with mounting supports. Swing-Out Rack Frames can also be installed in right, left or both bays of 1200-mm wide frames using center uprights. 2. Swing-out mounting supports mount to inside of frame at any vertical location. 3. Mounting supports and swing-out frame can be located deeper into frame using grid system straps. Deeper mounting affects the degree of opening of swing-out frame.
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Fits Frame Width Rack Units
    Katalognummer Fits Frame Width Rack Units
    600 16
    800 16