Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Partial Subpanel in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Partial Subpanel

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    Partial Subpanels are 12 gauge steel, have flanges on four sides and are painted white. Panels can be positioned vertically in 25-mm increments and also can be positioned at any depth in 25-mm increments using the optional grid straps. Conductive subpanels are unpainted galvanized steel. All necessary mounting hardware is included.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm H mm H in. W mm Fits Frame Material D mm E mm Enclosure
    Katalognummer A mm B mm H mm H in. W mm Fits Frame Material D mm E mm Enclosure
    360 530 360 14.17 530 700 mm or taller Conductive - - -
    360 730 360 14.17 730 700 mm or taller Conductive - - -
    735 530 735 28.94 530 1400 mm or taller Conductive - - -
    735 730 735 28.94 730 1400 mm or taller Conductive - - -
    835 530 - 32.87 - 1400 mm or taller Conductive 835 530 PGLD1265DC
    835 630 835 32.87 630 1400 mm or taller Conductive - - -
    835 730 - 32.87 - 1400 mm or taller Conductive 835 730 PGLD1285DC
    835 930 835 32.87 930 1400 mm or taller Conductive - - -
    935 530 935 36.81 530 1400 mm or taller Conductive - - -
    935 730 935 36.81 730 1400 mm or taller - - - -