Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für ProLine-PC Keyboard Shelf in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

ProLine-PC Keyboard Shelf

Bulletin Number:

  • P20PC
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    The stylized Keyboard Shelf is reversible, allowing two options for mounting keyboards. A standard keyboard can be placed in the recessed side. The recess is 5-degrees from horizontal and contains a knockout to allow the keyboard cord into the shelf interior. The flush side of the shelf provides a 12-degree mounting surface for membrane-type keyboards. Hole and grommet in rear surface of shelf provide keyboard cable access into the enclosure. Shelf has aluminum die-cast ends and an aluminum extrusion across the front edge to add styling detail and function as a palm rest for ergonomic keyboard orientation. Rear mounting surface is gasketed to maintain the UL and CSA integrity of the enclosure. Shelf is 14 gauge steel and finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Aluminum trim and die-cast sides are finished with RAL 9005 textured black polyester powder paint.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Clear Space D mm
    Katalognummer Clear Space D mm
    563
    763