Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Vented Plinth Base Covers in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Vented Plinth Base Covers

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    Vented Plinth Base Covers install in the front and rear openings of a standard plinth base in place of Solid Covers. Vented covers allow air to circulate into the enclosure. Vented Plinth Base Covers are available in 100-mm and 200-mm heights. These covers are finished with RAL 9005 black polyester powder paint and include all necessary mounting hardware. A standard plinth base must be ordered in combination with Vented Plinth Base covers to form a Vented Plinth Base. If using a gland plate with the Vented Plinth Base, order a vented gland plate to provide air circulation through the bottom of the enclosure.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm W mm Fits Frame Type Fits Frame B dimension
    Katalognummer A mm B mm W mm Fits Frame Type Fits Frame B dimension
    100 600 599 Single-Bay 600
    100 800 799 Single-Bay 800
    100 1000 999 Single-Bay 1000
    100 1200 1199 Double-Bay 1200
    200 600 599 Single-Bay 600
    200 800 799 Single-Bay 800
    200 1000 999 Single-Bay 1000