Schließen

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.
- Startseite>
- Produkte>
- Modulare Industrieschränke>
- Side-Mount Subpanel

+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
[{
"catentry_id" : "3074457345616780215",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Wählen Sie einen Artikel.
Close

Katalognummer | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Material |
---|
Katalognummer | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
PPFSM145G | 1400 | 500 | 1308 | 51.50 | 347 | Conductive |
PPFSM165G | 1600 | 500 | 1508 | 59.37 | 347 | Conductive |
PPFSM166G | 1600 | 600 | 1508 | 59.37 | 447 | Conductive |
PPFSM168G | 1600 | 800 | 1508 | 59.37 | 647 | Conductive |
PPFSM185G | 1800 | 500 | 1708 | 67.24 | 347 | Conductive |
PPFSM186G | 1800 | 600 | 1708 | 67.24 | 447 | Conductive |
PPFSM188G | 1800 | 800 | 1708 | 67.24 | 647 | Steel |
PPFSM204G | 2000 | 400 | 1908 | 75.12 | 247 | Steel |
PPFSM205G | 2000 | 500 | 1908 | 75.12 | 347 | Conductive |
PPFSM206G | 2000 | 600 | 1908 | 75.12 | 447 | Conductive |
PPFSM208G | 2000 | 800 | 1908 | 75.12 | 647 | Conductive |
PPFSM225G | 2200 | 500 | 2108 | 82.99 | 347 | Conductive |
PPFSM226G | 2200 | 600 | 2108 | 82.99 | 447 | Conductive |
PPFSM228G | 2200 | 800 | 2108 | 82.99 | 647 | Conductive |

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.
Beschreibung:
Side-mounted panels can be installed on the interior sides of frames. The panel and all the hardware needed to attach the subpanels to a frame are included. Hardware is plated. Panels are 12 gauge steel with a white finish. Conductive panels are unpainted galvanized steel.
Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
Katalognummer | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Material |
---|
Katalognummer | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
PPFSM145G | 1400 | 500 | 1308 | 51.50 | 347 | Conductive |
PPFSM165G | 1600 | 500 | 1508 | 59.37 | 347 | Conductive |
PPFSM166G | 1600 | 600 | 1508 | 59.37 | 447 | Conductive |
PPFSM168G | 1600 | 800 | 1508 | 59.37 | 647 | Conductive |
PPFSM185G | 1800 | 500 | 1708 | 67.24 | 347 | Conductive |
PPFSM186G | 1800 | 600 | 1708 | 67.24 | 447 | Conductive |
PPFSM188G | 1800 | 800 | 1708 | 67.24 | 647 | Steel |
PPFSM204G | 2000 | 400 | 1908 | 75.12 | 247 | Steel |
PPFSM205G | 2000 | 500 | 1908 | 75.12 | 347 | Conductive |
PPFSM206G | 2000 | 600 | 1908 | 75.12 | 447 | Conductive |
PPFSM208G | 2000 | 800 | 1908 | 75.12 | 647 | Conductive |
PPFSM225G | 2200 | 500 | 2108 | 82.99 | 347 | Conductive |
PPFSM226G | 2200 | 600 | 2108 | 82.99 | 447 | Conductive |
PPFSM228G | 2200 | 800 | 2108 | 82.99 | 647 | Conductive |
Übersicht
Kontakt
©
nVent. Alle Rechte vorbehalten |
Datenschutzrichtlinie |
Verkaufsbedingungen |Beschaffungsbedingungen |
Nutzungsbedingungen |
Cookie-Richtlinie |
Impressum |
Sitemap