Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Rack-Angle Mounted Drawer in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Rack-Angle Mounted Drawer

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Winkelprofile mit Rechteckbohrungen bestehen aus 2,0 mm starkem, beschichtetem Stahl und können mit metrischen oder angloamerikanischen Käfigmuttern montiert werden. 19-Zoll-Winkelprofile werden direkt in einem 600 mm breiten Schrankgestell befestigt. Verwenden Sie für die Montage von 19-Zoll-Winkelprofilen in 800 mm breiten Gestellen Gestell-Reduzierwinkel.

    Beschreibung:

    Steel drawer for 19-in. rack-angle mounting mounts to the front surface of the rack angles. Integral steel box contains the drawer and protects surrounding internal equipment. Extends 13 in. (330 mm) on ball bearing slides. Front includes handle and key lock. Finish is RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Mounting hardware is included.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer H mm H in. Fits rack width Rack Units
    Katalognummer H mm H in. Fits rack width Rack Units
    43 1.69 19 in. 1
    88 3.47 19 in. 2
    132 5.20 19 in. 3