Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Printer Shelf in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Printer Shelf

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Winkelprofile mit Rechteckbohrungen bestehen aus 2,0 mm starkem, beschichtetem Stahl und können mit metrischen oder angloamerikanischen Käfigmuttern montiert werden. 19-Zoll-Winkelprofile werden direkt in einem 600 mm breiten Schrankgestell befestigt. Verwenden Sie für die Montage von 19-Zoll-Winkelprofilen in 800 mm breiten Gestellen Gestell-Reduzierwinkel.

    Beschreibung:

    The Printer Shelf is used for supporting a continuous feed printer. The shelf mounts directly to a ProLine frame. Paper shelves are vertically adjustable. The entire unit slides out 17 in. from the enclosure, allowing easy accessibility. Fits 600- or 800-mm wide frames that are 600-mm or more deep.

    Aufzeichnungen:

    PPSH66 can be installed with paper slots positioned front and back or right and left. Grid straps are required when mounting printer shelf in frames deeper than 600 mm.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
    Kein Artikel verfügbar