Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für ProLine Industrial Packages, Type 12 in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

ProLine Industrial Packages, Type 12

Bulletin Number:

  • P21
  • Industrielle Standards:

    UL 508A Listed; Type 12; File Number E61997 NEMA/EEMAC Type 12 CSA File Number 42186: Type 12 VDE IP55 IEC 60529, IP55
    Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Vorkonfigurierte ProLine-Industrieschranksysteme umfassen eine stabile Tür, Abdeckung und Rückwand, eine Montageplatte, ein Bodenblech mit Flanschplatten und vier Kranösen. Seitenwände und Sockel können separat bestellt werden.

    Anwendungen:

  • Industrial controls (Drives, PLC, DCS, SCADA, VFD)
  • Networking in industrial environments
  • Electrical panels
  • Equipment protection
  • Power distribution
  • HMI controls
  • EMI/EMC (electromagnetic interference/compatibility) applications
  • Many others
  • Eigenschaften:

  • Frames are a roll-formed, robotically welded with solid steel, fully welded corners; accommodates 25 mm DIN standard
  • Standard door bars increase strength and rigidity and allow for an extra mounting options
  • Seamless foam-in-place gasket provides a protective seal against moisture and contaminants
  • Gasket and latching system together ensure a solid seal with low closure force
  • Reversible door, left hinged as a default, with 130-degree swing
  • Galvanized mounting plates
  • Capped ground studs on door, rear and top panel.
  • Integral frame channels support the full weight of the mounting plates
  • Spezifikationen:

  • Frame thickness 12 gauge/ 2,5 mm carbon steel powder painted
  • Door thickness 14 gauge/1,5 - 2,0 mm, carbon steel powder painted – for details please check reference tables
  • Mounting panel 2,5 mm on single bay, 3,0 mm on double bay, galvanized steel
  • Rear panel and solid top 1,5 mm, carbon steel powder painted
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm C mm Typ
    Katalognummer A mm B mm C mm Typ
    1400 600 600 Single Door
    1400 800 500 Single Door
    1600 600 600 Single Door
    1600 600 800 Single Door
    1600 800 600 Single Door
    1800 600 400 Single Door
    1800 600 500 Single Door
    1800 600 600 Single Door
    1800 600 800 Single Door
    1800 800 400 Single Door
    1800 800 500 Single Door
    1800 800 500 Overlapping Double Doors
    1800 800 600 Overlapping Double Doors
    1800 800 800 Single Door
    1800 1000 500 Single Door
    1800 1000 500 Overlapping Double Doors
    1800 1000 600 Single Door
    1800 1000 800 Single Door
    1800 1200 400 Overlapping Double Doors
    1800 1200 500 Overlapping Double Doors
    1800 1200 600 Overlapping Double Doors
    1800 1200 800 Overlapping Double Doors
    2000 400 500 Single Door
    2000 400 600 Single Door
    2000 600 400 Single Door
    2000 600 500 Single Door
    2000 600 600 Single Door
    2000 600 800 Single Door
    2000 800 400 Single Door
    2000 800 500 Single Door
    2000 800 600 Single Door
    2000 800 800 Single Door
    2000 1000 400 Single Door
    2000 1000 400 Overlapping Double Doors
    2000 1000 500 Single Door
    2000 1000 500 Overlapping Double Doors
    2000 1000 600 Single Door
    2000 1000 600 Overlapping Double Doors
    2000 1000 800 Single Door
    2000 1200 500 Overlapping Double Doors
    2000 1200 600 Overlapping Double Doors
    2000 1200 800 Overlapping Double Doors
    2200 600 600 Single Door
    2200 600 800 Single Door
    2200 800 600 Single Door
    2200 800 800 Single Door
    2200 1200 500 Overlapping Double Doors
    2200 1200 600 Overlapping Double Doors
    2200 1200 800 Overlapping Double Doors
    1600 600 800 Single Door