Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Mobiler Sockel ProLine in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Mobiler Sockel ProLine

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

  • Mobile Bases fit 600- and 800-mm wide frames. They extend beyond the front and rear of 600-mm cabinets to provide enhanced stability. Provides front extension only on 800-mm cabinets. Constructed of steel finished in RAL 9005 textured black polyester powder paint. The base fastens to the underside of the frame and provides integral mounting of furnished casters. The front and rear top surfaces of the base are trimmed with black rubber mats 3-mm thick.
  • Casters and mounting hardware are furnished.
  • Four non-locking casters provide a maximum load-bearing capacity of 1000 lb. (453.6 kg).
  • Exercise care when using casters to move the cabinet. Avoid tipping and damage to the cabinet and its contents by slowly moving the cabinet on its casters across smooth, flat flooring. Avoid: large cracks; floor displacement; seams; gravel; any other obstruction
  • Never use casters while transporting a cabinet by truck on roadways.
  • Contact nVent HOFFMAN if further information is needed.
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
    Kein Artikel verfügbar