Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Reduzierwinkel für Gestelle oder Montageschienen in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Reduzierwinkel für Gestelle oder Montageschienen

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    Grid Straps are 14 gauge plated steel. They are provided with specially designed rectangular holes to allow the use of cage nuts or front-loading cage nuts. Mounting holes are provided on 25-mm centers. Grid Straps are available with either 1 row or 3 rows of holes and are furnished in pairs. Mounting hardware to attach Grid Straps to the frame or to other Grid Straps is included.

    Spezifikationen:

  • Can be mounted vertically between horizontally mounted Grid Straps
  • Can be mounted front-to-back horizontally across the bottom or sides of the ProLine frame
  • Can be mounted left-to-right horizontally between front-to-back pairs or from the sides of the ProLine frame
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm L mm Fits Frame Width Fits Frame Depth Hole Pattern Qty. Component
    Katalognummer A mm B mm L mm Fits Frame Width Fits Frame Depth Hole Pattern Qty. Component
    342 25 342 500 One Row - -
    442 25 442 600 One Row - -
    542 25 542 600 700 One Row - -
    642 25 642 700 800 One Row - -
    742 25 742 800 900 One Row - -
    942 25 942 1000 One Row - -
    1142 25 1142 1200 One Row - -
    242 75 242 400 Three Row - -
    342 75 342 500 Three Row - -
    442 75 442 600 Three Row 1 Grid system strap
    542 75 542 600 700 Three Row 1 Grid system strap
    642 75 642 700 800 Three Row - -
    742 75 742 800 900 Three Row - -
    - - 842 300 1000 Three Row - -
    942 75 942 1000 1100 Three Row - -
    - - 1242 1200 Three Row - -
    1142 75 1142 1200 Three Row - -