Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Blendrahmen ProLine in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Blendrahmen ProLine

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    A Dress Frame provides a decorative trim when a front door or cover is not used. The dress frame can be installed on the front or rear of a ProLine frame as a substitute for a door. The painted steel dress frame, finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint, is provided with a snap-in design for easy installation with no tools required. Order rack angles separately, if needed.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm H x W mm Nominal Size
    Katalognummer A mm B mm H x W mm Nominal Size
    1400 600 1339 x 591 1400 x 600
    1600 600 1539 x 591 1600 x 600
    1800 600 1739 x 591 1800 x 600
    2000 600 1939 x 591 2000 x 600
    2200 600 2139 x 591 2200 x 600