Schließen

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.
- Startseite>
- Produkte>
- Modulare Industrieschränke>
- Dach für Dachkühlgerät für Doppeltürschrank

+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
[{
"catentry_id" : "3074457345616780134",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Wählen Sie einen Artikel.
Close

Katalognummer | A mm | B mm | Fits Frame Top B x C | Gauge | W mm | D mm | Fits Top Mount Air Conditioners |
---|
Katalognummer | A mm | B mm | Fits Frame Top B x C | Gauge | W mm | D mm | Fits Top Mount Air Conditioners |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTAC126 | 1200 | 600 | 1200 x 600 | 16 | 1192 | 599 | PAC216T66, PAC226T66, PAC416T66, PAC426T66 |
PTAC128 | 1200 | 800 | 1200 x 800 | 14 | 1192 | 799 | PAC416T68, PAC426T68 |
PTAC166 | 1600 | 600 | 1600 x 600 | 16 | 1592 | 599 | PAC216T86, PAC226T86, PAC416T86, PAC426T86 |
PTAC168 | 1600 | 800 | 1600 x 800 | 14 | 1592 | 799 | PAC416T88, PAC426T88 |

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.
Beschreibung:
Top provides mounting accommodations for ProLine™ Top Mount Air Conditioners. Top can rotate for either left-side or right-side mounting for double bay frames. Finish is RAL 7035 light-gray polyester powder paint. Top cover, support bracket and mounting hardware are included in each package.
Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
Katalognummer | A mm | B mm | Fits Frame Top B x C | Gauge | W mm | D mm | Fits Top Mount Air Conditioners |
---|
Katalognummer | A mm | B mm | Fits Frame Top B x C | Gauge | W mm | D mm | Fits Top Mount Air Conditioners |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTAC126 | 1200 | 600 | 1200 x 600 | 16 | 1192 | 599 | PAC216T66, PAC226T66, PAC416T66, PAC426T66 |
PTAC128 | 1200 | 800 | 1200 x 800 | 14 | 1192 | 799 | PAC416T68, PAC426T68 |
PTAC166 | 1600 | 600 | 1600 x 600 | 16 | 1592 | 599 | PAC216T86, PAC226T86, PAC416T86, PAC426T86 |
PTAC168 | 1600 | 800 | 1600 x 800 | 14 | 1592 | 799 | PAC416T88, PAC426T88 |
Übersicht
Kontakt
©
nVent. Alle Rechte vorbehalten |
Datenschutzrichtlinie |
Verkaufsbedingungen |Beschaffungsbedingungen |
Nutzungsbedingungen |
Cookie-Richtlinie |
Impressum |
Sitemap