Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Disconnect-Tür für ProLine Schränke in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Disconnect-Tür für ProLine Schränke

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

  • Disconnect Doors provide a means to mount flange-mount disconnects to ProLine™ Enclosures. Hinged mullion provides unobstructed access to interior, thus easing equipment installation.
  • Disconnect mullion is hinged to provide easy disconnect installation and maximum access to subpanel. Removable door bar is included on disconnect door. A flush handle with defeater operates an internal 3-point latch system on disconnect door and latches to the disconnect mullion. Interlocking is provided from master door to disconnect mullion. The disconnect mullion and disconnect door include 140-degree hinges and are gasketed to maintain enclosure integrity. Steel doors are 14 gauge and painted with RAL 7035 light-gray textured polyester powder.
  • Enclosures with a preferred cutout will accept the disconnect switches listed in the Preferred Cutout Overview section.
  • ProLine enclosures with disconnect doors that have a large cutout provision will accept the following types of flange-mounted disconnect disconnect devices:
  • Allen-Bradley: Large handle to be used with 400A or greater disconnect switches and 600A or greater circuit breakers.
  • Siemens ITE: MAX-FLEX™ FHOHN handle used with MD 800 amp, ND (1200 amp), PD (1600 amp) and RD (2000 amp).
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer V mm H x W mm Cutout Provision Fits Frame A x B mm Z mm
    Katalognummer V mm H x W mm Cutout Provision Fits Frame A x B mm Z mm
    221 1539 x 594 Preferred right-hand 1600 x 600 269
    221 1539 x 794 Preferred right-hand 1600 x 800 269
    321 1739 x 594 Preferred right-hand 1800 x 600 369
    321 1739 x 794 Preferred right-hand 1800 x 800 369
    321 1739 x 994 Preferred right-hand 1800 x 1000 369
    421 1939 x 594 Preferred right-hand 2000 x 600 469
    421 1939 x 794 Preferred right-hand 2000 x 800 469
    421 1939 x 994 Preferred right-hand 2000 x 1000 469