Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für ProLine-PC Consolet Compartment in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

ProLine-PC Consolet Compartment

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    Provides sealed compartment for keyboard storage or protection for controls. Hinged door allows easy access to compartment. Door support holds door open at 90 degrees. Two quarter-turn integral latches are incorporated into the front edge of steel compartment doors. Foam-in-place gasket on door and gasket around open rear surface extend the UL and CSA rating to the consolet compartment interior. Compartment is 14 gauge steel finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Ground studs and mounting hardware are provided. The Flush Keylock (PSTLO) is available as an accessory. The Flush Keylock (PSTLO) is available as an accessory.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Material Clear Space D mm Fits Frame Width (mm)
    Katalognummer Material Clear Space D mm Fits Frame Width (mm)
    Steel 525 600
    Steel 725 800
    Stainless Steel 725 800