Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Trennplatte für ProLine in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Trennplatte für ProLine

Bulletin Number:

  • P40
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

  • Optional blank Barrier Panels are designed to be used as buffers between joined or ganged enclosure systems. When mounted to the enclosure, they maintain enclosure environmental integrity. Made from 16 gauge steel and finished in RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint.
  • EMC Barrier Panels are designed to be used as electrical buffers between joined or ganged enclosure systems. Made from 16 gauge steel with a plated finish.
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm Typ Beschreibung H mm H in. W mm
    Katalognummer A mm B mm Typ Beschreibung H mm H in. W mm
    1600 500 Painted Fits between frames 1600-mm tall x 500-mm deep 1539 60.59 453
    1600 500 EMC Fits between frames 1600-mm tall x 500-mm deep 1539 60.59 453
    1600 600 Painted Fits between frames 1600-mm tall x 600-mm deep 1539 60.59 553
    1800 500 Painted Fits between frames 1800-mm tall x 500-mm deep 1739 68.47 453
    1800 500 EMC Fits between frames 1800-mm tall x 500-mm deep 1739 68.47 453
    1800 600 Painted Fits between frames 1800-mm tall x 600-mm deep 1739 68.47 553
    1800 600 EMC Fits between frames 1800-mm tall x 600-mm deep 1739 68.47 553
    1800 800 Painted Fits between frames 1800-mm tall x 800-mm deep 1739 68.47 753
    2000 500 Painted Fits between frames 2000-mm tall x 500-mm deep 1939 76.34 453
    2000 500 EMC Fits between frames 2000-mm tall x 500-mm deep 1939 76.34 453
    2000 600 Painted Fits between frames 2000-mm tall x 600-mm deep 1939 76.34 553
    2000 600 EMC Fits between frames 2000-mm tall x 600-mm deep 1939 76.34 553
    2000 800 Painted Fits between frames 2000-mm tall x 800-mm deep 1939 76.34 753
    2200 500 EMC Fits between frames 2200-mm tall x 500-mm deep 2139 84.22 453
    2200 600 Painted Fits between frames 2200-mm tall x 600-mm deep 2139 84.22 553
    2200 600 EMC Fits between frames 2200-mm tall x 600-mm deep 2139 84.22 553
    2200 800 Painted Fits between frames 2200-mm tall x 800-mm deep 2139 84.22 753
    2200 800 EMC Fits between frames 2200-mm tall x 800-mm deep 2139 84.22 753