Schließen

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.
- Startseite>
- Produkte>
- Modulare Industrieschränke>
- Offener Sockel ProLine 200 mm

+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
[{
"catentry_id" : "3074457345616780105",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Wählen Sie einen Artikel.
Close

Katalognummer | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame B x C | C mm |
---|
Katalognummer | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame B x C | C mm |
---|---|---|---|---|---|---|
PPB245 | 400 | 500 | 459 | 399 | 400 x 500 | - |
PPB266 | 200 | 600 | 559 | 599 | 600 x 600 | 600 |
PPB268 | 200 | 600 | 759 | 599 | 600 x 800 | 800 |
PPB284 | 200 | 800 | 359 | 799 | 800 x 400 | 400 |
PPB285 | 200 | 800 | 459 | 799 | 800 x 500 | 500 |
PPB286 | 200 | 800 | 559 | 799 | 800 x 600 | 600 |
PPB288 | 200 | 800 | 759 | 799 | 800 x 800 | 800 |
PPB2104 | 200 | 1000 | 459 | 999 | 1000 x 500 | 400 |
PPB2105 | 200 | 1000 | 459 | 999 | 1000 x 500 | 500 |
PPB2106 | 200 | 1000 | 559 | 999 | 1000 x 600 | 600 |
PPB2108 | 200 | 1000 | 759 | 999 | 1000 x 800 | 800 |
PPB2124 | 200 | 1200 | 359 | 1199 | 1200 x 400 | 400 |
PPB2125 | 200 | 1200 | 459 | 1199 | 1200 x 500 | 500 |
PPB2126 | 200 | 1200 | 559 | 1199 | 1200 x 600 | 600 |
PPB2128 | 200 | 1200 | 759 | 1199 | 1200 x 800 | 800 |

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.
Beschreibung:
Plinth Bases install under an enclosure to provide space for cables to enter from below. A Plinth Base consists of eight corner supports connected to four access panels. The corner supports are cast aluminum. The access panels are 16 gauge steel and attach to the corner supports with screws. Plinth Bases have are finished with RAL 9005 black textured polyester powder paint and include all necessary mounting hardware. Order a gland plate system to provide Type 12 protection when using a plinth base.
Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
Katalognummer | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame B x C | C mm |
---|
Katalognummer | A mm | B mm | D mm | W mm | Fits Frame B x C | C mm |
---|---|---|---|---|---|---|
PPB245 | 400 | 500 | 459 | 399 | 400 x 500 | - |
PPB266 | 200 | 600 | 559 | 599 | 600 x 600 | 600 |
PPB268 | 200 | 600 | 759 | 599 | 600 x 800 | 800 |
PPB284 | 200 | 800 | 359 | 799 | 800 x 400 | 400 |
PPB285 | 200 | 800 | 459 | 799 | 800 x 500 | 500 |
PPB286 | 200 | 800 | 559 | 799 | 800 x 600 | 600 |
PPB288 | 200 | 800 | 759 | 799 | 800 x 800 | 800 |
PPB2104 | 200 | 1000 | 459 | 999 | 1000 x 500 | 400 |
PPB2105 | 200 | 1000 | 459 | 999 | 1000 x 500 | 500 |
PPB2106 | 200 | 1000 | 559 | 999 | 1000 x 600 | 600 |
PPB2108 | 200 | 1000 | 759 | 999 | 1000 x 800 | 800 |
PPB2124 | 200 | 1200 | 359 | 1199 | 1200 x 400 | 400 |
PPB2125 | 200 | 1200 | 459 | 1199 | 1200 x 500 | 500 |
PPB2126 | 200 | 1200 | 559 | 1199 | 1200 x 600 | 600 |
PPB2128 | 200 | 1200 | 759 | 1199 | 1200 x 800 | 800 |
Übersicht
Kontakt
©
nVent. Alle Rechte vorbehalten |
Datenschutzrichtlinie |
Verkaufsbedingungen |Beschaffungsbedingungen |
Nutzungsbedingungen |
Cookie-Richtlinie |
Impressum |
Sitemap