Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Geschlossener Sockel ProLine 100 mm in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Geschlossener Sockel ProLine 100 mm

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    The 100-mm base is finished with RAL 9005 textured black polyester powder paint (except stainless steel). EMC bases are finished with paint over plated surfaces. Side gland plates and drill points for locating optional casters are included.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm Beschreibung Fits Frame B x C Gauge W mm D mm
    Katalognummer A mm B mm Beschreibung Fits Frame B x C Gauge W mm D mm
    400 500 Mild Steel 400 x 500 16 353 453
    400 600 Mild Steel 400 x 600 16 353 592
    600 400 Mild Steel 600 x 400 16 599 359
    600 500 Mild Steel 600 x 500 16 599 459
    600 600 Mild Steel 600 x 600 16 599 559
    600 800 Mild Steel 600 x 800 16 599 759
    800 400 Mild Steel 800 x 400 16 799 359
    800 500 Mild Steel 800 x 500 16 799 459
    800 600 Mild Steel 800 x 600 16 799 559
    800 800 Mild Steel 800 x 800 14 799 759
    800 900 Mild Steel 800 x 900 14 799 859
    1000 400 Mild Steel 1000 x 500 16 999 459
    1000 500 Mild Steel 1000 x 500 16 999 459
    1000 600 Mild Steel 1000 x 600 16 999 559
    1000 800 Mild Steel 1000 x 800 14 999 759
    1200 400 Mild Steel 1200 x 400 16 1199 359
    1200 500 Mild Steel 1200 x 500 16 1199 459
    1200 600 Mild Steel 1200 x 600 16 1199 559
    1200 800 Mild Steel 1200 x 800 14 1199 759