Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für SpectraCool Slim Fit Kühlgeräte in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Indoor-Modell ohne Comm-Board

Artikelnummer: S162016G031
Zur Produktgruppe

Industrielle Standards:

UL/cUL-gelistet; Typ 12; File-Nr. SA6453 CE, EAC, RoHS Kühlleistung geprüft durch den TÜV SÜD, gemäß DIN EN 14511 IP 54 (interner Kreislauf), IP 34 (externer Kreislauf)
Artikel verändern modify product

Durch Änderung der Artikel wird der lagergeführte Artikel aktualisiert. Listenpreis und Spezifikation des Artikels können sich dadurch ändern.

Entwickelt und konzipiert speziell für die Anforderungen unserer Industriekunden in aller Welt. Die SpectraCool Slim Fit Kühlgeräte sind leicht zu spezifizieren und einfach zu handhaben. Mit filterlosem Betrieb, globalen Zertifizierungen und unserem neuen Fernüberwachungssystem sind die Kühlgeräte optimal zur Kühlung von Automatisierungsanlagen geeignet. Sie erleichtern Systemkonstrukteuren als auch Wartungstechnikern rund um den Globus die Arbeit.

Aufzeichnungen:

Klicken Sie auf den Reiter Downloads um die Produkt-Spezifikationen anzuschauen

Anwendungen:

  • Industrielle Indoor-Automatisierung
  • Werkzeugmaschinen
  • Automobilindustrie
  • Verpackungssysteme, Fördertechnik
  • Wartung, Reparatur und Instandhaltung (MRO)
  • Spezifikationen:

  • Kühlleistung: 300 bis 4000 Watt
  • Spannung: 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz) und 400/460 V 3-phasig (50/60 Hz)
  • Betriebstemperaturbereich: 10 °C bis 55 °C
  • Optionen:

  • Filter
  • Kondenswasser-Ablaufkit
  • Fernüberwachungssystem Comm-Board
  • Lackierung:

  • Standardlackierung: RAL 7035 (lichtgrau)
  • Andere Farben und Farbtöne auf Wunsch verfügbar
  • Eigenschaften:

  • Schutzart: IP 54 (interner Kreislauf) / UL-Typ 12
  • Standardisierte Maße und Ausschnitte– einfacher Komponentenwechsel dank Ausschnitt- und Befestigungspunkten
  • Geringe Bautiefe mit 3 Montageoptionen: Anbau, Teileinbau und Kompletteinbau; ein Modell – verschiedene Montageoptionen; einfacher Austausch vorhandener Geräte
  • Ansprechendes Design mit Kunststoffverkleidung, optimierter Luftstrom
  • Staubabweisendes Register für filterlosen Betrieb
  • Hocheffizienter Rollkolbenkompressor
  • Aktives Kondenswassermanagement mit Heizelement
  • Bedienungsfreundliche Steuerung mit Display für Einstellungen, Status- und Alarmanzeigen
  • Türkontaktfunktion
  • Klemmblock
  • Fernüberwachungssystem – weltweite Überwachung mit SNMP, Ethernet/IP, Modbus-TCP und ProfiNet
  • Lieferumfang:

  • Kühlgerät
  • Montagedichtung und Montagebausatz
  • Ausschnittschablone
  • Bedienungsanleitung
  • Kurzanleitung
  • Indoor-Modell ohne Comm-Board
    Katalognummer
    S162016G031
    Beschreibung Indoor-Modell ohne Comm-Board
    Breite in Millimeters 400
    Tiefe in Millimeters 259
    Celsius Min. 10
    Celsius Max 55
    Strom max. (A) 41
    Gewicht (kg) 68
    Voltage 100 - 120 VAC
    Nominal BTU/Hr. 6800
    Nominal Watts 2000
    Height (mm) 1580.0
    Kein Zubehör verfügbar