Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für ProLine-PC Keyboard Compartment in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

ProLine-PC Keyboard Compartment

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    The Keyboard Compartment is a self-contained, sealed module that mounts to an accessory front opening. The lockable die-cast aluminum door is hinged along bottom edge and has pushbutton latches. PC keyboard rests on a ball-bearing glide shelf with a soft palm-rest. For PKBC6R, tray for mouse slides out from under the shelf. Seamless foam-in-place gasket on door assures a dust-tight seal. Door locks in position under extended shelf to secure shelf in open position. Hole and grommet in rear of compartment provide keyboard cable access into enclosure. Compartment is finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Door is finished with RAL 9005 textured black polyester powder paint.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer F mm G mm J mm K mm M mm W mm
    Katalognummer F mm G mm J mm K mm M mm W mm
    519 478 439 520 525 575
    722 678 639 720 725 774