Schließen

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.
- Startseite>
- Produkte>
- Modulare Industrieschränke>
- Regalen und Schubladen>
- Rack-Mount Sliding Shelf

+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
[{
"catentry_id" : "3074457345616779386",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Wählen Sie einen Artikel.
Close

Katalognummer | D max. mm | L mm | J mm | Shelf Pullout mm | Fits Rack | Rack Units | Color |
---|
Katalognummer | D max. mm | L mm | J mm | Shelf Pullout mm | Fits Rack | Rack Units | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P19SHP68 | 950 | 425 | 412 | 432 | 19 in. | 2 | Gray |
P19SHP68B | 950 | 425 | 412 | 432 | 19 in. | 2 | Black |
P19SHP810 | 1050 | 625 | 412 | 483 | 19 in. | 2 | Gray |
P19SHP810B | 1050 | 625 | 412 | 483 | 19 in. | 2 | Black |
P23SHP68 | 950 | 425 | 513 | 432 | 23 in. | 2 | Gray |
P23SHP68B | 950 | 425 | 513 | 432 | 23 in. | 2 | Black |
P23SHP810 | 1050 | 625 | 513 | 483 | 23 in. | 2 | Gray |
P23SHP810B | 1050 | 625 | 513 | 483 | 23 in. | 2 | Black |

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.
Beschreibung:
Steel Sliding Equipment Shelf mounts to front surface of front and back rack angles. Models fit 19- or 23-in. rack spacing. Adjusts to fit multiple-depth enclosures and rack angle placements. Shelf can be used on 2-post rack or cabinet with front rack angles only by reversing support bracket. Optional cable manager arm available. 14 gauge steel with 12 gauge supports with RAL 9005 black polyester powder paint finish. Load rating: 150 lb. (68.0 kg) with four corner mounting; 75 lb. (34.0 kg) with two-post or front-rack-angle cabinet mounting. Optional Cable Manager Arm is recommended to help control cable movement as shelf slides in and out.
Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
Katalognummer | D max. mm | L mm | J mm | Shelf Pullout mm | Fits Rack | Rack Units | Color |
---|
Katalognummer | D max. mm | L mm | J mm | Shelf Pullout mm | Fits Rack | Rack Units | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P19SHP68 | 950 | 425 | 412 | 432 | 19 in. | 2 | Gray |
P19SHP68B | 950 | 425 | 412 | 432 | 19 in. | 2 | Black |
P19SHP810 | 1050 | 625 | 412 | 483 | 19 in. | 2 | Gray |
P19SHP810B | 1050 | 625 | 412 | 483 | 19 in. | 2 | Black |
P23SHP68 | 950 | 425 | 513 | 432 | 23 in. | 2 | Gray |
P23SHP68B | 950 | 425 | 513 | 432 | 23 in. | 2 | Black |
P23SHP810 | 1050 | 625 | 513 | 483 | 23 in. | 2 | Gray |
P23SHP810B | 1050 | 625 | 513 | 483 | 23 in. | 2 | Black |
Übersicht
Kontakt
©
nVent. Alle Rechte vorbehalten |
Datenschutzrichtlinie |
Verkaufsbedingungen |Beschaffungsbedingungen |
Nutzungsbedingungen |
Cookie-Richtlinie |
Impressum |
Sitemap