Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Klappbares Regal in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Klappbares Regal

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Application:

    The folding shelf can be used on the exterior or the interior of a door to provide a convenient surface for computers, tools or paperwork.

    Spezifikationen:

  • Mounts to door using Door Bar Grid Straps (sold separately)
  • Locks in two positions - 90 degrees as a shelf and 15 degrees as a writing surface.
  • Holds up to 30lb (13.6kg)
  • 16 gauge steel with 12 gauge brackets
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Beschreibung
    Katalognummer Beschreibung
    Fits door widths 600, 700, 800 and 1000 mm