Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Regal in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Regal

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    Fixed Shelves mount to the front and back rack angles. The shelf is 14 gauge steel with adjustable 12 gauge steel supports. Adjustable to fit multiple-depth enclosures or rack angle placements. Entire assembly is finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Load rating is 150 lb. (68 kg). Rack accessories that are shorter than the enclosure depth can be mounted to rack angles or frame accessory brackets attached to grid straps. Order these items separately.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer D mm E mm F mm J mm Fits rack width
    Katalognummer D mm E mm F mm J mm Fits rack width
    349 264.8 318.4 477 19 in.
    449 364.8 418.4 477 19 in.
    649 564.8 618.4 477 19 in.