Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für ProLine-PC 20-Degree Control Compartment in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

ProLine-PC 20-Degree Control Compartment

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Beschreibung:

    Reversible design provides 20-degree angled surface for mounting operator controls. Smaller angle maximizes mounting space available. The keyboard shelf is made of 14 gauge steel with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Screw cover on the flat side allows easy access inside compartment. Screw cover has foam-in-place gasketing. Compartment is gasketed around the open rear surface to extend the UL and CSA rating to the control compartment interior. Ground stud and mounting hardware are included.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Material Fits Frame Width (mm)
    Katalognummer Material Fits Frame Width (mm)
    Steel 600
    Steel 800
    Stainless Steel 600
    Stainless Steel 800