Gehäusezubehör

Produktliste
Produkte (  1 - 12 von 17  )
  • 1
  • 2
Zur nächsten Seite
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste
Kaltgerätestecker Artikelnummer:60715-046
Kaltgerätestecker
  • 10 A / 250 VAC, Schutzklasse I
  • Für den Anschluss von Lüftern
  • Geschraubtes Gehäuse aus wärmebehandeltem Kunststoff (UL 94 V-0)
  • Zulassungen/Approbationen: 30406053
    Heizung, Aluminium, ohne Lüfter
  • Strahlungsheizung (ohne Ventilator)
  • Einfache und schnelle Montage durch Schnappbefestigung und Druckklemmenanschluss
  • Temperaturbegrenzung mit PTC-Widerstand
  • Weitbereichsspannungseingang 110 ... 250 VAC
  • Zulassungen/Approbationen: 30402051
    Zulassungen/Approbationen: 30402067
    Zulassungen/Approbationen: 30402053
    Zulassungen/Approbationen: 30406053
    Lösungen für Druckausgleich
    RoHS Flag: Yes
    Lösungen aus Edelstahl für Druckausgleich
    RoHS Flag: Yes
    Thermoelektrischer Entfeuchter H2Omit
    RoHS Flag: Yes

    The H2Omit Thermoelectric Dehumidifier removes moisture from the air within an enclosure, providing an inexpensive yet highly effective way to protect electronic and electrical components from condensation.

    H2Omit-Entwässerungsstutzen
    RoHS Flag: Yes

    H2Omit Vent Drains allow accumulated water to drain out the bottom of an enclosure. The UL-approved vent drains also function as an air pressure equalizer, reducing the harmful effects of temperature-induced vacuums that could pull water and moisture into the enclosure.

    LED Light Extension Connector/Cable Assembly
    Bulletin Number: A80LT
    RoHS Flag: Yes
    LED Light Input Connector/Cable Assembly
    Bulletin Number: A80LT
    RoHS Flag: Yes
    LED Light Kit
    Bulletin Number: A80LT
    RoHS Flag: Yes
    Hol-Sealers Hole Seals
    Bulletin Number: A80HS
    Material: Stahl
    RoHS Flag: Yes
    Metal Data Pocket
    Bulletin Number: A80DP
    Material: Stahl
    RoHS Flag: Yes
    Thermoplastische Schaltplantasche
    Bulletin Number: UX1Y
    RoHS Flag: Yes
    • 1
    • 2
    Zur nächsten Seite