Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für GL66 Stainless Steel Wall-Mount Enclosure in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

GL66 Stainless Steel Wall-Mount Enclosure

Industrielle Standards:

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 | cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No.E61997 NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13 CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12 IEC/EN 62262, IK10 IEC/EN 62208
Artikel auswählen modify product

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

Die Edelstahlgehäuse der Serie GL66 wurden speziell für Indoor- und Outdoor-Anwendungen entwickelt, bei denen ein Korrosionsschutz gegen Chemikalien und Wasser an vorderste Stelle steht. Die Gehäuse der Serie GL66 zeichnen sich durch ihr ästhetisches Design mit gebürsteter Oberfläche aus und verfügen über einen Vorreiberverschluss mit 3-mm-Doppelbart zum sicheren Verriegeln. Je nach der gewünschten Anwendung stehen Gehäuse mit Tür oder geschraubtem Deckel zur Auswahl. GL66-Gehäuse bieten flexible interne Montageoptionen – von Rückwänden bis hin zur Montage auf DIN-Schienen direkt im Gehäuse.

Application:

  • Food and beverage production
  • Offshore and all saline environments
  • Waste and water treatment
  • Packaging
  • Pharmaceutical processing
  • Outdoor environments and corrosive applications
  • Lieferumfang:

  • Enclosure with hinged door
  • Gland plate, supplied loose (for items with gland plate)
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Mounting plate is not included and should be ordered separately
  • Eigenschaften:

  • Versions with or without gland plate
  • Minimum-width body flange provides maximum body opening
  • External formed 90 degree body flange
  • Door opens 210 degrees
  • Mounting holes in back of body for direct mounting or for optional external mounting brackets
  • Doors are easily removed by pulling clip-style hinge pins
  • Quarter-turn latches furnished with 3 mm double-bit insert
  • Self-grounding latch system with double seal
  • Left hinged doors, reversible
  • Spezifikationen:

  • Stainless steel wall-mount GL66, IP66, UL/NEMA Type 4X enclosure
  • Stainless steel type 304 or type 316L in standard
  • Material thickness: 1,2, 1,5 and 2,0 mm doors; 1,2 and 1,5 mm body
  • Type 316 stainless steel hinge pins
  • Seamless foam-in-place gasket
  • Grounding stud on the body
  • Bonding provision on the door
  • Brushed finish 320 grain
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Material Size (HxWxD) Product Material Material Finish Mounting Plate Included Gland Plate Included
    Katalognummer Material Size (HxWxD) Product Material Material Finish Mounting Plate Included Gland Plate Included
    GL66 304SS WALLM. 300X200X120 300 x 200 x 120 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS WALLM. 300X200X150 300 x 200 x 150 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 316LSS WALLM. 300X200X150 300 x 200 x 150 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS WALLM. 300X250X150 300 x 250 x 150 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS WALLM. 300X250X210 300 x 250 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 300X300X120 300 x 300 x 120 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 300X300X210 300 x 300 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 300X300X210 GP 300 x 300 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 300X400X120 300 x 400 x 120 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 300X400X210 GP 300 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 350X300X210 350 x 300 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS WALLM. 400X300X150 400 x 300 x 150 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 316LSS WALLM. 400X300X150 400 x 300 x 150 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 400X300X210 GP 400 x 300 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 316SS 400X300X210 GP 400 x 300 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS WALLM. 400X400X210 400 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 400X400X210 GP 400 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 316LSSWALLM. 400X400X210 400 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO NO
    GL66 316SS 400X400X210 GP 400 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS WALLM. 400X600X210 400 x 600 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 316LSS WALLM 400X600X210 400 x 600 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS WALLM. 500X400X210 500 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 500X400X210 GP 500 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 316SS WALLM. 500X400X210 500 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO NO
    GL66 316SS 500X400X210 GP 500 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 500X500X210 GP 500 x 500 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 316SS 500X500X210 GP 500 x 500 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 500X500X300 GP 500 x 500 x 300 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS WALLM. 600X400X210 600 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 600X400X210 GP 600 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 316SS WALLM. 600X400X210 600 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO NO
    GL66 316SS 600X400X210 GP 600 x 400 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 600X400X350 GP 600 x 400 x 350 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS WALLM. 600X600X210 600 x 600 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 600X600X210 GP 600 x 600 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 316SS WALLM. 600X600X210 600 x 600 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO NO
    GL66 316SS 600X600X210 GP 600 x 600 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS WALLM. 600X600X300 600 x 600 x 300 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 600X600X300 GP 600 x 600 x 300 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 316SS WALLM. 600X600X300 600 x 600 x 300 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO NO
    GL66 316SS 600X600X303 GP 600 x 600 x 300 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 600X600X350 GP 600 x 600 x 350 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 700X500X250 GP 700 x 500 x 250 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS WALLM. 800X600X210 800 x 600 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 800X600X210 GP 800 x 600 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 316SS WALLM. 800X600X210 800 x 600 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO NO
    GL66 316SS 800X600X210 GP 800 x 600 x 210 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 800X600X250 GP 800 x 600 x 250 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS WALLM. 800X600X300 800 x 600 x 300 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 800X600X300 GP 800 x 600 x 300 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 316SS WALLM. 800X600X300 800 x 600 x 300 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO NO
    GL66 316SS 800X600X300 GP 800 x 600 x 300 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 800X600X300 GP 800 x 600 x 350 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 800X800X210 GP 800 x 800 x 210 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 800X800X300 800 x 800 x 300 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 800X800X300 GP 800 x 800 x 300 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 316SS 800X800X300 GP 800 x 800 x 300 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS WALLM. 1000X800X300 1000 x 800 x 300 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 1000X800X300 GP 1000 x 800 x 300 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 316SS WALLM. 1000X800X300 1000 x 800 x 300 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO NO
    GL66 316SS 1000X800X300 GP 1000 x 800 x 300 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES
    GL66 304SS 1200X800X300 1200 x 800 x 300 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO NO
    GL66 304SS 1200X800X300 GP 1200 x 800 x 300 Stainless Steel Stainless steel 304 Brushed 320 NO YES
    GL66 316SS 1200X800X300 GP 1200 x 800 x 300 Stainless Steel Stainless steel 316L Brushed 320 NO YES