Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für GL66 Stainless Steel Screw Cover Wall-Mount Enclosure in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

GL66 Stainless Steel Screw Cover Wall-Mount Enclosure

Finish:

  • Brushed stainless steel
  • Material:

  • Stainless Steel
  • Industrielle Standards:

    UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997; cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12 CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12 IEC/EN 60529, IP66 IEC/EN 62262, IK10 IEC/EN 62208
    Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Das GL66 Wandgehäuse wurde besonders für den vielfältigen Einsatz in der Industrie entwickelt und bietet optimalen Schutz von elektrischen- und elektronischen Komponenten. Das Gehäuse verfügt über viele praktische Details, eine Vielzahl von Zubehör und bietet deshalb für fast alle Anwendungen eine Lösung. Alle Wandgehäuse verfügen über einen nach außen gewölbten Flansch, um so zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gehäuse eindringen.

    Application:

  • Food and beverage production
  • Offshore and all saline environments
  • Waste and water treatment
  • Packaging
  • Pharmaceutical processing
  • Outdoor environments and corrosive applications
  • Lieferumfang:

  • Enclosure
  • Cover
  • Assembly kit
  • Installation instruction
  • Mounting panels or DIN rail must be ordered separately
  • Eigenschaften:

  • Captivated Type 316 stainless steel cover screws with sealing bushings made of a durable composite material
  • Integral compression stops maintain optimal gasket compression
  • Spezifikationen:

  • Stainless steel wall-mount GL66, IP66, UL/NEMA Type 4X enclosure
  • Stainless steel type 304 or type 316L in standard
  • Material thickness: 1,2 mm covers and 1,0 mm bodies
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • External formed body flange trough
  • Fastening holes in back of body for direct mounting or optional external mounting brackets
  • Seamless foam-in-place gasket
  • M6 bonding provision on cover, M6 ground stud in body
  • Cover and body have 320 grain brushed finish
  • Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Material Size (HxWxD) Material Mounting Plate Included
    Katalognummer Material Size (HxWxD) Material Mounting Plate Included
    GL66 SC WM SS304 150H150W120D 150 x 150 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS316L 150H150W120D 150 x 150 x 120 Stainless steel 316 NO
    GL66 SC WM SS304 150H150W80D 150 x 150 x 80 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 150H300W80D 150 x 300 x 80 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H150W120D 200 x 150 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS316L 200H150W120D 200 x 150 x 120 Stainless steel 316 NO
    GL66 SC WM SS304 200H200W120D 200 x 200 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H200W80D 200 x 200 x 80 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H300W80D 200 x 300 x 80 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H400W120D 200 x 400 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H400W80D 200 x 400 x 80 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 250H200W150D 250 x 200 x 150 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 300H300W120D 300 x 300 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 300H400W120D 300 x 400 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS304 200H300W120D 200 x 300 x 120 Stainless steel 304 NO
    GL66 SC WM SS316L 200H300W120D 200 x 300 x 120 Stainless steel 316 NO
    GL66 SC WM SS316L 250H200W150D 250 x 200 x 150 Stainless steel 316 NO
    GL66 SC WM SS316L 300H300W120D 300 x 300 x 120 Stainless steel 316 NO