Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für GL66 Mounting Plate in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

GL66 Mounting Plate

Finish:

  • Plated
  • Material:

  • Stahl
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Die Montageplatte besteht aus 2,0 oder 2,5 mm Stahl mit leitfähiger Oberfläche. Erdungsmarkierungen werden gestanzt. Ausgelegt für M8-Befestigung.

    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Beschreibung
    Katalognummer Beschreibung
    For screw cover size 150 x 150
    For screw cover size 200 x 150
    For screw cover size 200 x 150
    For screw cover size 250 x 200
    For screw cover size 300 x 150
    For screw cover size 300 x 200
    For screw cover size 300 x 250
    For screw cover size 300 x 300
    For screw cover size 350 x 300
    For screw cover size 400 x 150
    For screw cover size 400 x 200
    For screw cover size 400 x 300
    For screw cover size 400 x 400
    For screw cover size 500 x 200
    For screw cover size 500 x 300
    For screw cover size 600 x 200
    For screw cover size 600 x 300
    For screw cover size 600 x 300
    For screw cover size 800 x 200
    For screw cover size 800 x 400
    For hinge cover size 1200 x 1000
    For hinge cover size 1200 x1200
    For hinge cover size 300 x 150
    For hinge cover size 300 x 200
    For hinge cover size 300 x 250
    For hinge cover size 300 x 300
    For hinge cover size 350 x 300
    For hinge cover size 400 x300
    For hinge cover size 400 x 400
    For hinge cover size 500 x 400
    For hinge cover size 500 x 500
    For hinge cover size 600 x 400
    für Tür, Maße 600 x 500
    For hinge cover size 600 x 600
    For hinge cover size 700 x 500
    For hinge cover size 760 x 600
    For hinge cover size 800 x 400
    For hinge cover size 800 x 600
    For hinge cover size 800 x 800
    For hinge cover size 1000 x 600
    For hinge cover size 1000 x 800
    For hinge cover size 1000 x 1000
    For hinge cover size 1200 x 800
    für Tür, Maße 1400 x 1000
    For hinge cover size 1400 x 1200
    For hinge cover size 1400 x 800