Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Mounting Bracket Kits in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Mounting Bracket Kits

Bulletin Number:

  • A80
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Der Satz ist vor Ort montierbar und kann für alle Gehäuse mit Rückwand verwendet werden. Satz mit 4 Befestigungswinkeln und Schraubensatz.

    Beschreibung:

    Mounting bracket kits are field-installable. Composite kits are rated for 500 lb. (227 kg) maximum load. Kit includes four brackets and mounting hardware for all Type 1 Networking wall-mount and ComLine™ enclosures. DMFK1 and DMFK2 include two 14 gauge steel external mounting brackets and fasteners. Mounting bracket kit CMFK and CMFKSS each contain four 12 gauge steel or Type 304 stainless steel external mounting brackets and fasteners. Sealing washers are provided with each kit to maintain Type 4 or 12 rating after installation. Steel mounting brackets are plated.
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer Beschreibung Fastener Thread Size Material Product Material Material Finish
    Katalognummer Beschreibung Fastener Thread Size Material Product Material Material Finish
    Steel #3/8-16 Wall-mounting brackets GL66 HC MS Mild Steel Steel Zinc plated
    Stainless Steel #3/8-16 Wall-mounting brackets GL66 HC SS Stainless Steel Stainless steel 304 Raw