Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Kühlgerät SpectraCool Slim Fit Indoor in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Kühlgerät SpectraCool Slim Fit Indoor

Industrielle Standards:

UL/cUL-gelistet; Typ 12; File-Nr. SA6453 CE, EAC, RoHS Kühlleistung geprüft durch den TÜV SÜD, gemäß DIN EN 14511 IP 54 (interner Kreislauf), IP 34 (externer Kreislauf)
Artikel auswählen modify product

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

Entwickelt und konzipiert speziell für die Anforderungen unserer Industriekunden in aller Welt. Die SpectraCool Slim Fit Kühlgeräte sind leicht zu spezifizieren und einfach zu handhaben. Mit filterlosem Betrieb, globalen Zertifizierungen und unserem neuen Fernüberwachungssystem sind die Kühlgeräte optimal zur Kühlung von Automatisierungsanlagen geeignet. Sie erleichtern Systemkonstrukteuren als auch Wartungstechnikern rund um den Globus die Arbeit.

Aufzeichnungen:

Klicken Sie auf den Reiter Downloads um die Produkt-Spezifikationen anzuschauen

Anwendungen:

  • Industrielle Indoor-Automatisierung
  • Werkzeugmaschinen
  • Automobilindustrie
  • Verpackungssysteme, Fördertechnik
  • Wartung, Reparatur und Instandhaltung (MRO)
  • Spezifikationen:

  • Kühlleistung: 300 bis 4000 Watt
  • Spannung: 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz) und 400/460 V 3-phasig (50/60 Hz)
  • Betriebstemperaturbereich: 10 °C bis 55 °C
  • Optionen:

  • Filter
  • Kondenswasser-Ablaufkit
  • Fernüberwachungssystem Comm-Board
  • Lackierung:

  • Standardlackierung: RAL 7035 (lichtgrau)
  • Andere Farben und Farbtöne auf Wunsch verfügbar
  • Eigenschaften:

  • Schutzart: IP 54 (interner Kreislauf) / UL-Typ 12
  • Standardisierte Maße und Ausschnitte– einfacher Komponentenwechsel dank Ausschnitt- und Befestigungspunkten
  • Geringe Bautiefe mit 3 Montageoptionen: Anbau, Teileinbau und Kompletteinbau; ein Modell – verschiedene Montageoptionen; einfacher Austausch vorhandener Geräte
  • Ansprechendes Design mit Kunststoffverkleidung, optimierter Luftstrom
  • Staubabweisendes Register für filterlosen Betrieb
  • Hocheffizienter Rollkolbenkompressor
  • Aktives Kondenswassermanagement mit Heizelement
  • Bedienungsfreundliche Steuerung mit Display für Einstellungen, Status- und Alarmanzeigen
  • Türkontaktfunktion
  • Klemmblock
  • Fernüberwachungssystem – weltweite Überwachung mit SNMP, Ethernet/IP, Modbus-TCP und ProfiNet
  • Lieferumfang:

  • Kühlgerät
  • Montagedichtung und Montagebausatz
  • Ausschnittschablone
  • Bedienungsanleitung
  • Kurzanleitung
  •  
    Katalognummer Beschreibung Breite in Millimeters Tiefe in Millimeters Celsius Min. Celsius Max Strom max. (A) Gewicht (kg) Voltage Nominal BTU/Hr. Nominal Watts Height (mm)
    Katalognummer Beschreibung Breite in Millimeters Tiefe in Millimeters Celsius Min. Celsius Max Strom max. (A) Gewicht (kg) Voltage Nominal BTU/Hr. Nominal Watts Height (mm)
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 280 140 10 52 / 55 13 13 100 - 120 VAC 1000 300 550.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 280 140 10 55 6 13 200 - 250 VAC 1000 300 550.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 280 140 10 52 / 55 13 13 100 - 120 VAC 1000 300 550.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 280 140 10 55 6 13 200 - 250 VAC 1000 300 550.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 280 206 10 55 20 15 100 - 120 VAC 1700 500 550.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 280 206 10 55 10 15 200 - 250 VAC 1700 500 550.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 280 206 10 55 20 15 100 - 120 VAC 1700 500 550.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 34 39 100 - 120 VAC 3400 1000 950.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 18 39 200 - 250 VAC 3400 1000 950.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 8 45 400 - 460 VAC 3400 1000 950.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 34 39 100 - 120 VAC 3400 1000 950.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 18 39 200 - 250 VAC 3400 1000 950.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 8 45 400 - 460 VAC 3400 1000 950.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 34 43 100 - 120 VAC 5000 1500 950.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 22 43 200 - 250 VAC 5000 1500 950.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 8 43 400 - 460 VAC 5000 1500 950.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 34 43 100 - 120 VAC 5000 1500 950.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 22 43 200 - 250 VAC 5000 1500 950.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 8 43 400 - 460 VAC 5000 1500 950.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 41 68 100 - 120 VAC 6800 2000 1580.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 24 68 200 - 250 VAC 6800 2000 1580.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 9 68 400 - 460 VAC 6800 2000 1580.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 41 68 100 - 120 VAC 6800 2000 1580.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 24 68 200 - 250 VAC 6800 2000 1580.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 9 68 400 - 460 VAC 6800 2000 1580.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 56 70 100 - 120 VAC 8500 2500 1580.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 33 70 200 - 250 VAC 8500 2500 1580.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 400 259 10 55 11 70 400 - 460 VAC 8500 2500 1580.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 56 70 100 - 120 VAC 8500 2500 1580.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 33 70 200 - 250 VAC 8500 2500 1580.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 400 259 10 55 11 70 400 - 460 VAC 8500 2500 1580.0
    Indoor-Modell ohne Comm-Board 500 340 10 55 15 92 400 - 460 VAC 13500 4000 1580.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 500 340 10 55 15 92 400 - 460 VAC 13500 4000 1580.0
    Indoor-Modell mit Comm-Board 280 206 10 55 10 15 200 - 250 VAC 1700 500 550.0