Inspire Your Business

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.

Grafik für Doppelttürgestell in Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Doppelttürgestell

Bulletin Number:

  • P20
  • Artikel auswählen modify product

    Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.

    Eigenschaften:

    ProLine™ offers the broadest range of standard sizes in the industry.

    Spezifikationen:

  • Welded back centerpost
  • No front centerpost for easy component installation
  • Center top and bottom frame sections for internal component mounting
  • Optional center uprights available to support mounting options
  • Welded corners with steel corner blocks that add strength and rigidity
  • 12 gauge, roll-formed frame sections for strength
  • Flange on door and side openings deflects liquids away from the enclosure interior
  • Rectangular frame holes are designed for metric cage nut fasteners
  • Round frame holes allow numerous grounding locations using M5 thread-forming screws
  • Access to both sides of frame mounting holes allows standard components to be easily installed
  • Provisions for slide-in subpanel, rack mounting and accessory mounting
  • Simple means for joining frames to create multiple-bay enclosures
  • An open roll-formed profile design affords complete surface corrosion protection and assembly access
  • Sealed mounting for all external accessories
  • Finished with RAL 7035 texture
  • Aufzeichnungen:

    1 rack unit = 1.75 in. (44 mm)
    Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
     
    Katalognummer A mm B mm C mm Maximum Subpanel Size mm Maximum Rack Mounting Space Nominal Frame Size A x B x C
    Katalognummer A mm B mm C mm Maximum Subpanel Size mm Maximum Rack Mounting Space Nominal Frame Size A x B x C
    1800 1200 400 1685 x 1130 38U x 2 1800 x 1200 x 400
    1800 1200 500 1685 x 1130 38U x 2 1800 x 1200 x 500
    1800 1200 600 1685 x 1130 38U x 2 1800 x 1200 x 600
    1800 1200 800 1685 x 1130 38U x 2 1800 x 1200 x 800
    2000 1200 400 1885 x 1130 42U x 2 2000 x 1200 x 400
    2000 1200 500 1885 x 1130 42U x 2 2000 x 1200 x 500
    2000 1200 600 1885 x 1130 42U x 2 2000 x 1200 x 600
    2000 1200 800 1885 x 1130 42U x 2 2000 x 1200 x 800
    2200 1200 500 2085 x 1130 47U x 2 2200 x 1200 x 500
    2200 1200 600 2085 x 1130 47U x 2 2200 x 1200 x 600
    2200 1200 800 2085 x 1130 47U x 2 2200 x 1200 x 800