Schließen

Entdecken Sie unsere Referenzen ab Lager,
und erhalten Sie Ihr Standardgehäuse in 3 Tagen.
- Startseite>
- Produkte>
- Modulare Industrieschränke>
- Vorkonfigurierte Systeme, Gestelle und Zubehör>
- Verschlussplatte

+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
[{
"catentry_id" : "3074457345616780116",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Wählen Sie einen Artikel.
Close

Katalognummer | L mm | Beschreibung | Number of DIN Cutouts |
---|
Katalognummer | L mm | Beschreibung | Number of DIN Cutouts |
---|---|---|---|
PCECGP5 | 497 | Solid–Fits 500-mm wide cable entry cabinets | — |
PCECGP6 | 597 | Solid–Fits 600-mm wide cable entry cabinets | — |
PCECGP8 | 797 | Solid–Fits 800-mm wide cable entry cabinets | — |
PCECGPD5 | 497 | With DIN cutouts–Fits 500-mm wide cable entry cabinets | 5 |
PCECGPD8 | 797 | With DIN cutouts–Fits 800-mm wide cable entry cabinets | 8 |
PCEGPA6 | 597 | Adjustable–Fits 600-mm wide cable entry cabinets | — |
PCEGPA8 | 797 | Adjustable–Fits 800-mm wide cable entry cabinets | — |

Wählen Sie zunächst die gewünschten Artikel aus, bevor Sie das Produkt auf eine Projektliste setzen und ein Angebot anfordern.
Beschreibung:
Closure Plates seal the ends of the cable entry cabinet. Made from 14 gauge steel and finished with RAL 7035 textured gray polyester powder paint.
Um Zeichnungen und technische Dokumentationen zu erhalten, klicken Sie oben auf "Artikel auswählen" oder auf den Reiter "Artikel". Wählen Sie daraufhin die gewünschte Artikelnummer aus. Unter den Produktfotos, im Reiter "Downloads" finden Sie die Zeichnungen und technische Dokumentationen.
Katalognummer | L mm | Beschreibung | Number of DIN Cutouts |
---|
Katalognummer | L mm | Beschreibung | Number of DIN Cutouts |
---|---|---|---|
PCECGP5 | 497 | Solid–Fits 500-mm wide cable entry cabinets | — |
PCECGP6 | 597 | Solid–Fits 600-mm wide cable entry cabinets | — |
PCECGP8 | 797 | Solid–Fits 800-mm wide cable entry cabinets | — |
PCECGPD5 | 497 | With DIN cutouts–Fits 500-mm wide cable entry cabinets | 5 |
PCECGPD8 | 797 | With DIN cutouts–Fits 800-mm wide cable entry cabinets | 8 |
PCEGPA6 | 597 | Adjustable–Fits 600-mm wide cable entry cabinets | — |
PCEGPA8 | 797 | Adjustable–Fits 800-mm wide cable entry cabinets | — |
Übersicht
Kontakt
©
nVent. Alle Rechte vorbehalten |
Datenschutzrichtlinie |
Verkaufsbedingungen |Beschaffungsbedingungen |
Nutzungsbedingungen |
Cookie-Richtlinie |
Impressum |
Sitemap