NÁŠ PŘÍSLIB
Činíme systémy odolnými
Spolehněte se na inovativní skříně a řešení regulace klimatu značky nVent HOFFMAN, která chrání, propojují a řídí teplo v kritické elektronice, komunikacích, řízení a elektrických zařízeních, aby vaše systémy bezproblémově fungovaly.
Naši odborníci na produkty a zaběhlá distribuční síť jsou vám k dispozici po celém světě, aby vám pomohli na každém kroku cesty – od nejjednodušších po ta nejsložitější řešení.
Prodáváme celosvětově, fungujeme místně
Získejte rychlejší a spolehlivý přístup ke spolehlivým a vysoce kvalitním produktům, stejně jako k místní podpoře a službám od kvalifikovaných poskytovatelů na vašem trhu.
Vyberte si z více než 12 000 standardních produktů s širokým výběrem řešení, která jsou skladem. Všechny produkty jsou vyráběny místně v celé řadě oblastí světa a splňují či překonávají certifikační normy, včetně IEC, UL, CSA, NEMA a CE.
Usnadňujeme vám práci
Spolehněte se na inovativní technologie, které zlepšují váš konečný hospodářský výsledek, propojují pracovníky se stroji a splňují rychle se rozvíjející požadavky.
Pomůžeme vám toho udělat více a rychleji, počínaje naším komplexním portfoliem nVent HOFFMAN Design to Manufacturing (DTM), včetně center pro úpravu skříní, řezání, zpracování vodičů a dalšího, a konče širokým sortimentem digitálních nástrojů a prostředků na podporu vaší strojírenské práce.
Využijte kromě toho také expresní zákaznické úpravy, pokročilého přizpůsobení a projektování, abyste získali na míru šitá řešení a rychlejší dodání.
NOVINKY
Společnost Novatek snížila výrobní čas na polovinu díky automatizovaným procesům v modifikačnímu centru 16 společnosti nVent HOFFMAN.
Více než 20 let poskytoval výrobce panelů, společnost Novatek S.R.L. z italské Parmy, své produkty věrným zákazníkům, kteří si cenili kvality produktů a vysoké úrovně služeb. Společnost chtěla zjednodušit a automatizovat proces výroby, a proto se obrátila na společnost nVent.
Je naplánováno, že globální portfolio skříní nVent HOFFMAN splňujících normy IEC do konce roku 2023 nahradí řadu Proline G1.
V rámci našeho závazku zjednodušit objednávání, návrh, konfiguraci a montáž skříní zeštíhlujeme naše portfolio produktů nVent HOFFMAN. V rámci této iniciativy nahradí špičkové globální portfolio modulárních skříní nVent HOFFMAN splňujících normy IEC řadu Proline G1 a G2 Series.