Free Thermal Audit

Jetzt für eine kostenlose thermische Überprüfung registrieren

Wandgehäuse

Produktliste
Produkte (  1 - 12 von 38  )
Zur nächsten Seite
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste
GL66 Mild Steel Hinge Cover Wall-Mount Enclosure
Finish: RAL 7035 Lt. Gray
Material: Mild Steel
RoHS Flag: Yes

Das GL66 Wandgehäuse wurde besonders für den vielfältigen Einsatz in der Industrie entwickelt und bietet optimalen Schutz von elektrischen- und elektronischen Komponenten. Das Gehäuse verfügt über viele praktische Details, eine Vielzahl von Zubehör und bietet deshalb für fast alle Anwendungen eine Lösung. Alle Wandgehäuse verfügen über einen nach außen gewölbten Flansch, um so zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gehäuse eindringen.

GL66 Mild Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure
RoHS Flag: Yes

Das GL66 Wandgehäuse wurde besonders für den vielfältigen Einsatz in der Industrie entwickelt und bietet optimalen Schutz von elektrischen- und elektronischen Komponenten. Das Gehäuse verfügt über viele praktische Details, eine Vielzahl von Zubehör und bietet deshalb für fast alle Anwendungen eine Lösung. Alle Wandgehäuse verfügen über einen nach außen gewölbten Flansch, um so zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gehäuse eindringen.

GL66 Mild Steel Screw Cover Wall-Mount Enclosures
RoHS Flag: Yes

Das GL66 Wandgehäuse wurde besonders für den vielfältigen Einsatz in der Industrie entwickelt und bietet optimalen Schutz von elektrischen- und elektronischen Komponenten. Das Gehäuse verfügt über viele praktische Details, eine Vielzahl von Zubehör und bietet deshalb für fast alle Anwendungen eine Lösung. Alle Wandgehäuse verfügen über einen nach außen gewölbten Flansch, um so zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gehäuse eindringen.

GL66 Mild Steel Small Hinge Cover Wall-Mount Enclosure
RoHS Flag: Yes

Das GL66 Wandgehäuse wurde besonders für den vielfältigen Einsatz in der Industrie entwickelt und bietet optimalen Schutz von elektrischen- und elektronischen Komponenten. Das Gehäuse verfügt über viele praktische Details, eine Vielzahl von Zubehör und bietet deshalb für fast alle Anwendungen eine Lösung. Alle Wandgehäuse verfügen über einen nach außen gewölbten Flansch, um so zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gehäuse eindringen.

GL66 Mounting Plate
Finish: Plated
Material: Stahl
RoHS Flag: Yes

Die Montageplatte besteht aus 2,0 oder 2,5 mm Stahl mit leitfähiger Oberfläche. Erdungsmarkierungen werden gestanzt. Ausgelegt für M8-Befestigung.

GL66 Wall-Mounting Brackets
RoHS Flag: Yes

Türstreben für GL66 Gehäuse. Wird zur Befestigung von Zubehör an der Tür verwendet.

GL66 Türstreben
RoHS Flag: Yes

Türstreben für GL66 Gehäuse. Wird zur Befestigung von Zubehör an der Tür verwendet.

GL66 DIN  Rail Bracket
RoHS Flag: Yes
GL66 Lock Inserts
RoHS Flag: Yes
GL66 Gland Plate
RoHS Flag: Yes
GL66 DIN Rail Mounting Kit
RoHS Flag: Yes

Verwendung als Montagerahmen zur Installation von DIN-Schienen oder Platten. Der Winkel ist versetzt, sodass vor oder hinter den montierten Einbauten zusätzlicher Platz vorhanden ist. Material: 3,0mm beschichteter Stahl. Befestigungselemente inbegriffen. Für DIN3-Schienen sind Halterungen erforderlich.

Continuous Hinge with Clamps CH, Type 12
Bulletin Number: A51CH
Material: Mild Steel
RoHS Flag: Yes

This easy-to-open, continuous hinge enclosure features screw-down clamps for secure closure and can be used in a wide variety of applications.

Zur nächsten Seite