Free Thermal Audit

Jetzt für eine kostenlose thermische Überprüfung registrieren

Edelstahlgehäuse

Produktliste
Produkte (  1 - 12 von 29  )
Zur nächsten Seite
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste
GL66 Stainless Steel Wall-Mount Enclosure
RoHS Flag: Yes

Die Edelstahlgehäuse der Serie GL66 wurden speziell für Indoor- und Outdoor-Anwendungen entwickelt, bei denen ein Korrosionsschutz gegen Chemikalien und Wasser an vorderste Stelle steht. Die Gehäuse der Serie GL66 zeichnen sich durch ihr ästhetisches Design mit gebürsteter Oberfläche aus und verfügen über einen Vorreiberverschluss mit 3-mm-Doppelbart zum sicheren Verriegeln. Je nach der gewünschten Anwendung stehen Gehäuse mit Tür oder geschraubtem Deckel zur Auswahl. GL66-Gehäuse bieten flexible interne Montageoptionen – von Rückwänden bis hin zur Montage auf DIN-Schienen direkt im Gehäuse.

GL66 Stainless Steel Screw Cover Wall-Mount Enclosure
Finish: Brushed stainless steel
Material: Stainless Steel
RoHS Flag: Yes

Das GL66 Wandgehäuse wurde besonders für den vielfältigen Einsatz in der Industrie entwickelt und bietet optimalen Schutz von elektrischen- und elektronischen Komponenten. Das Gehäuse verfügt über viele praktische Details, eine Vielzahl von Zubehör und bietet deshalb für fast alle Anwendungen eine Lösung. Alle Wandgehäuse verfügen über einen nach außen gewölbten Flansch, um so zu verhindern, dass Verunreinigungen in das Gehäuse eindringen.

GL66 Stainless Steel Overlapping Door Wall-Mount Enclosure
Finish: Brushed 320
Material: Stainless Steel Type 304
GL66 Stainless Steel Top Sun Shield
RoHS Flag: Yes

Top sun shield can be mounted at the top of the body after drilling holes in enclosure. Mounting hardware included.

GL66 Stainless Steel Lock Inserts
RoHS Flag: Yes
GL66 Mounting Plate
Finish: Plated
Material: Stahl
RoHS Flag: Yes

Die Montageplatte besteht aus 2,0 oder 2,5 mm Stahl mit leitfähiger Oberfläche. Erdungsmarkierungen werden gestanzt. Ausgelegt für M8-Befestigung.

InLine, Type 4X
Bulletin Number: A54S
Material: Stainless Steel
RoHS Flag: Yes

Aesthetic styling, flush latches and an attractive, stroked finish make InLine Enclosures an excellent choice when style and functionality are important. InLine Enclosures have an outward formed body flange to prevent contaminants from entering the enclosure and are available in three cover styles: hinged window door, hinged solid door and solid screw cover.

Continuous-Hinge with Clamps, Type 4X
Bulletin Number: A51S
RoHS Flag: Yes

Used in either indoor or outdoor applications, these enclosures combine a rugged continuous hinge, seamless foam-in-place gasket and stainless steel screw-down clamps for a reliable seal that protects components from corrosive environments.

Two-Door with 3-Point Latches, Type 4X
Bulletin Number: A4S3
Material: Edelstahl
RoHS Flag: Yes

These two-door enclosures provide industry-leading protection for large components or complex mounting configurations in highlycorrosive environments. Three-point latching with the Hoffman PowerGlide padlocking handles and a foam-in-place gasket combine convenience with security. They are well-suited for use in petrochemical plants; pulp and paper processing; water treatment facilities; and food, pharmaceutical and packaging applications.

WaterShed Free-Stand, Type 4X
Bulletin Number: WS2
RoHS Flag: Yes

The Hoffman WaterShed stainless steel free-stand enclosure, with its unique design and Type 4X rating, is a perfect fit for mounting electrical or high-tech electronic equipment in a variety of indoor and outdoor settings. Its unique features are specifically designed for use in sanitary washdown production environments like food, beverage, or pharmaceutical processing.

Hoffman WaterShed, Type 4X
Bulletin Number: WS1
Material: Stainless Steel
RoHS Flag: Yes

These enclosures feature Hoffman's exclusive PowerGlide Handle with 3-point latching, ideal for indoor or outdoor applications that require corrosion protection, convenient access, and padlocking security.

30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures, Type 4X
Bulletin Number: PB1S
RoHS Flag: Yes

Punched specifically to house either 30.5-mm or 22.5-mm oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights. Enclosures provide protection against dirt, dust, oil and water. See Mild Steel chapter for related mild steel enclosures.

Zur nächsten Seite